Güç Değerleri
Güç Aralığı | 4.700 - 4.840 ekW 4.700 - 4.840 ekW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Güç Aralığı | 4.700 - 4.840 ekW 4.700 - 4.840 ekW |
Frekans | 50 / 60 50 / 60 |
Hız | 1.000 dev/dk. (50 Hz) veya 900 dev/dk. (60 hz) 1.000 dev/dk. (50 Hz) veya 900 dev/dk. (60 hz) |
Minimum Değer | 4.700 ekW (5.875 kVA) 4.700 ekW (5.875 kVA) |
Maksimum Değer | 4.840 ekW (6.050 kVA) 4.840 ekW (6.050 kVA) |
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II |
Emisyonlar | EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II |
Havalandırma | Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı |
İç Çap | 11 inç 280 mm |
Strok | 11.8 inç 300 mm |
Silindir Hacmi | 18062 in³ 296 l |
Regülatör Tipi | Elektronik Elektronik |
Yakıt Sistemi | EUI EUI |
Sıkıştırma Oranı 50 Hz | 13.1 13.1 |
Sıkıştırma Oranı 60 Hz | 13:1 13:1 |
Motor Modeli | V16, 4 Zamanlı Dizel V16, 4 Zamanlı Dizel |
Uzunluk | 366.7 inç 9314 mm |
Genişlik | 78.3 inç 1990 mm |
Yükseklik | 164.1 inç 4167 mm |
Ağırlık | 31.000 kg/ 68.343 lb (motor kuru ağırlığı), 18.145 kg/ 40.000 lb (jeneratör ağırlığı) 31.000 kg/ 68.343 lb (motor kuru ağırlığı), 18.145 kg/ 40.000 lb (jeneratör ağırlığı) |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRBüyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.