C2.2 Deniz Jeneratör Seti

Deniz Jeneratör Setleri C2.2

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
15 - 25 ekW
15 - 25 ekW
Frekans
50 / 60
50 / 60
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 3
U.S. EPA Tier 3

Görüntüleme

Cat® C2.2 Dizel Deniz Jeneratör Seti

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C2.2

Güç Aralığı 15 - 25 ekW 15 - 25 ekW
Frekans 50 / 60 50 / 60
Minimum Değer 15 ekW (15 kVA) 15 ekW (15 kVA)
Maksimum Değer 25 ekW (25 kVA) 25 ekW (25 kVA)
Hız 1.500 dev/dak (50 Hz) veya 1.800 dev/dak (60 Hz 1.500 dev/dak (50 Hz) veya 1.800 dev/dak (60 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi EPA Tier 3, IMO NST, EU IW EPA Tier 3, IMO NST, EU IW
Emisyonlar U.S. EPA Tier 3 U.S. EPA Tier 3
Konfigürasyonu Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
Silindir Hacmi 135 in³ 2.2 l
Havalandırma Doğal Havalandırmalı / Turboşarjlı Doğal Havalandırmalı / Turboşarjlı
Regülatör Tipi Elektrikli, Eş Süreli Elektrikli, Eş Süreli
İç Çap 3.31 inç 84 mm
Strok 3.5 inç 90 mm
Dolum Kapasitesi Yağ filtresi değişimli Yağlama Yağı Sistemi: 10,6 l (2,8 gal) Yağ filtresi değişimli Yağlama Yağı Sistemi: 10,6 l (2,8 gal)
Yağ Değiştirme Aralığı 500 saat 500 saat
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Soğutma Altıgen veya Tek Devreli Omurga Altıgen veya Tek Devreli Omurga
Azami Motor Devri 1500 / 1.800 dev/dk. 1500 / 1.800 dev/dk.
Motor Modeli C2.2, Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel C2.2, Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
Yakıt Sistemi Yakıt filtresi: Sağdan veya soldan servis, yakıt beslemesi, yakıt transfer pompası, esnek yakıt hatları Yakıt filtresi: Sağdan veya soldan servis, yakıt beslemesi, yakıt transfer pompası, esnek yakıt hatları
Voltaj Kontrolü ±0.5% ±0.5%
Gövde Boyutu 2.2 2.2
Voltaj Regülatörü Kararlı Durum Kararlı Durum
Atım 2/3 eğim 2/3 eğim
pole 4 4
Uç Sayısı 4 4
İkaz AREP AREP
Dalga Formu Sapması - Hattan Hatta <2% <2%
Yalıtım H Sınıfı H Sınıfı
IP Sınıfı 23 23
Yükseklik - Kapalı Set 31 inç 775 mm
Yükseklik - Açık Set 32 inç 825 mm
Yaklaşık Maksimum Ağırlık 1027 lb 466 kg
Uzunluk - Açık Set 45 inç 1147 mm
Uzunluk - Kapalı Set 46 inç 1170 mm
Genişlik - Kapalı Set 24 inç 608 mm
Uzunluk 47,9 inç / 1.219 mm (açık) 50,7 inç / 1.290 mm (muhafazalı) 47,9 inç / 1.219 mm (açık) 50,7 inç / 1.290 mm (muhafazalı)
Genişlik 22,3 inç / 567 mm (açık) 24,7 inç / 628 mm (muhafazalı) 22,3 inç / 567 mm (açık) 24,7 inç / 628 mm (muhafazalı)
Yükseklik 32,8 inç / 835 mm (açık) 31,0 inç / 775 mm (muhafazalı) 32,8 inç / 835 mm (açık) 31,0 inç / 775 mm (muhafazalı)
Motorun Boş Ağırlığı 857-1.027 lb / 386-466 kg 857-1.027 lb / 386-466 kg

C2.2 Standart Donanımlar

Standart Ekipman

  • Tek elemanlı hava filtresi
  • Su soğutmalı egzoz manifoldu
  • Tek veya Üç fazlı fırçasız jeneratör
  • 12 veya 24 volt elektrikli marş motoru
  • 12 volt 55 amper alternatör
  • Tek taraftan servis noktaları
  • Titreşim önleyici bağlantılar.
  • Elektronik otomatik kesme güvenlik mekanizmaları

C2.2 İsteğe Bağlı Donanımlar

Opsiyonel Ataşmanlar

  • Ses yalıtımlı muhafaza (Fabrikada Monte veya Yükseltme Kiti)
  • Omurga soğutma kiti
  • Temel, Lüks ve uzaktan panel seçenekleri
  • AC devre kesiciler
  • Esnek yakıt hatları
  • Ana yakıt filtresi/su ayırıcısı
  • Sifon kesintisi
  • Egzoz sistemi komponentleri
  • Yalıtımlı elektrik sistemi

C2.2 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

C2.2 Deniz Jeneratör Seti

C2.2 Deniz Jeneratör Seti