Güç Değerleri
Güç Aralığı | 36,0 R - 99 ekW 36,0 R - 99 ekW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® C4.4 Dizel Deniz Jeneratör Seti; EU CCNR2 emisyon standartlarını karşılayacak şekilde ısı eşanjörü soğutması ile 38,0, 51,5 ve 69,0 ekW değerlerinde ve radyatör soğutması ile 36,0, 49,0 ve 65,0 ekW değerlerinde 50 Hertz oranında üş aşamalı değerlere sahiptir. C4.4 ayrıca ısı eşanjörü soğutması ile 44,0, 58,5, 76,0 ve 99,0 ekW değerlerinde ve radyatör soğutması ile 42,0, 56,0, 72,0 ve 95,0 değerlerinde 60 Hertz oranında üç aşamalı değerlere sahiptir. C4.4 alternatör seti, açık alternatör seti veya kapalı paket olarak 12 veya 24 V değerlerinde bulunmaktadır. Tek taraftan servis özelliği, bakım kolaylığını artırır ve makine sahibinin toplam işletme maliyetlerini azaltır. Kompakt paket boyutu, çok çeşitli ticari uygulamalar ve yat uygulamaları için idealdir. Bu değerler ayrıca, Deniz Sınıflandırma Kurumu tarafından onaylanan paketlerde de mevcuttur.
Güç Aralığı | 36,0 R - 99 ekW 36,0 R - 99 ekW |
Frekans | 50 / 60 50 / 60 |
Hız | 1500 / 1.800 dev/dk. 1500 / 1.800 dev/dk. |
Minimum Değer | 36,0R ekW (45 kVA) 36,0R ekW (45 kVA) |
Maksimum Değer | 99,0 ekW (123 kVA) 99,0 ekW (123 kVA) |
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | EPA Tier 2 (60 Hz), EU 97/68EC Stage II (50 Hz) EPA Tier 2 (60 Hz), EU 97/68EC Stage II (50 Hz) |
Emisyonlar | NST NST |
Motor Modeli | Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
Havalandırma | NA, T, TA NA, T, TA |
İç Çap | 4.13 inç 105 mm |
Strok | 5 inç 127 mm |
Silindir Hacmi | 269 in³ 4.4 l |
Regülatör Tipi | Elektronik Elektronik |
Uzunluk | 68.9 inç 1750 mm |
Genişlik | 47.8 inç 1215 mm |
Yükseklik | 39.4 inç 1000 mm |
Ağırlık | 805 kg (1.775 lb) - 1.015 kg (2.338 lb) 805 kg (1.775 lb) - 1.015 kg (2.338 lb) |
İkaz | 10 saniyeye kadar %300 kısa devre akımı sağlamak için yardımcı sargıdan ayrı olarak ikaz edilir 10 saniyeye kadar %300 kısa devre akımı sağlamak için yardımcı sargıdan ayrı olarak ikaz edilir |
Atım | 2/3 2/3 |
Uç Sayısı | 12 adet tekrar bağlanabilir uç 12 adet tekrar bağlanabilir uç |
Yalıtım | H Sınıfı H Sınıfı |
IP Sınıfı | IP23 su koruması (IP44 belirli modeller için mevcuttur, bilgi için temsilcinizle görüşün) IP23 su koruması (IP44 belirli modeller için mevcuttur, bilgi için temsilcinizle görüşün) |
Voltaj Regülatörü | Entegre voltaj ayar potansiyometresi olan katı hal voltaj regülatörü Entegre voltaj ayar potansiyometresi olan katı hal voltaj regülatörü |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRBüyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.