Güç Değerleri
Minimum Değer | 2320 BHP 1730 bkW |
Maksimum Değer | 7268 BHP 5420 bkW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Minimum Değer | 2320 BHP 1730 bkW |
Maksimum Değer | 7268 BHP 5420 bkW |
Havalandırma | TA TA |
İç Çap | 11 inç 280 mm |
Strok | 11.8 inç 300 mm |
Konfigürasyonu | Sıralı 6, V8, V12, V16, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6, V8, V12, V16, 4 Zamanlı Dizel |
Maksimum Genişlik | 69 inç 1741 mm |
Minimum Yükseklik | 108 inç 2733 mm |
Minimum Boş Ağırlık | 34496 lb 15680 kg |
Maksimum Yükseklik | 140 inç 3550 mm |
Minimum Genişlik | 67 inç 1704 mm |
Minimum Uzunluk | 145 inç 3691 mm |
Maksimum Uzunluk | 197 inç 5007 mm |
Maksimum Boş Ağırlık | 62832 lb 28500 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRBüyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.