C280-8 Ticari İtme Motorları

Ticari Pervane Motorları C280-8

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
3.084-4.023 bhp (2.300-3.000 bkW)
3.084-4.023 bhp (2.300-3.000 bkW)
Hız Aralığı
900-1.000 dev/dk.
900-1.000 dev/dk.
Emisyonlar
IMO II, IMO III/EPA Tier 4
IMO II, IMO III/EPA Tier 4

Görüntüleme

C280 motor platformunun dayanıklılığı ve güvenilirliği üzerine geliştirmeler yapan Caterpillar, C280-8 motor serisini sunmaktan gurur duyar. Temel parçalar, EUI yakıt sistemi kapasiteleri ve en son teknoloji ürünü ADEM™ A3 Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) özellikleri dahil olmak üzere mevcut C280 ile aynıdır. Caterpillar® ürünleri olağanüstü yakıt verimliliği ve daha fazla kullanılabilir güç sağlamaya devam ediyor. Ayrıca uzun bakım aralıklarına ve Caterpillar parçaları ve hizmetlerinin dünyanın dört bir yanında erişilebilirliğine de güvenebilirsiniz. Tüm C280-8 motor derecelendirmeleri IMO II ile uyumludur. 2460 bkW ve 2710 bkW derecelendirmeli motorlar, atık arıtma ile birlikte IMO III/EPA Tier 4 uyumludur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C280-8

Güç Aralığı 3.084-4.023 bhp (2.300-3.000 bkW) 3.084-4.023 bhp (2.300-3.000 bkW)
Hız Aralığı 900-1.000 dev/dk. 900-1.000 dev/dk.
Emisyonlar IMO II, IMO III/EPA Tier 4 IMO II, IMO III/EPA Tier 4
Havalandırma TA TA
İç Çap 11 inç 280 mm
Strok 11.8 inç 300 mm
Silindir Hacmi 9031 in³ 148 l
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine veya saat yönünde Saat yönünün tersine veya saat yönünde
Konfigürasyonu Sıralı 8 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 8 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
Yükseklik 104 inç 2642 mm
Kuru Ağırlık 41800 lb 19000 kg
Genişlik 71 inç 1803 mm
Uzunluk 195 inç 4953 mm

C280-8 Standart Donanımlar

Genel

  • Soldan ve Sağdan servis kullanılabilirliği

Hava Giriş Sistemi

  • Son soğutucu, tatlı su, korozyona dayanıklı kaplamalı (hava tarafı)
  • Karter hava delikleri, üste monte
  • Tek turboşarj, arkaya monte, motor yağı yağlamalı
  • Hava giriş adaptörü - Düz / 90 derece / 35 derece

Kumanda Sistemi

  • İkili Caterpillar ADEM A4 Elektronik Motor Kumanda Modülleri
  • Sert Kablo Tesisatı
  • Son soğutucu/yağ soğutucusu ve blok suyu pompaları (dişli ile çalıştırılan)

Soğutma Sistemi

  • Motor soğutma sıvısı tahliyeleri
  • Tek Devre / Ayrı Devre Son Soğutucu

Egzoz Sistemi

  • Kuru, gaz sızdırmaz, egzoz manifoldu
  • Turbo devir sensörleri - aşırı devir koruması

Yakıt Sistemi

  • Yakıt transfer pompası, dişli tahrikli
  • Çift Yönlü Yakıt filtreleri
  • Elektronik Olarak Kumanda Edilen Birim Enjektörleri

Gösterim

  • CAT Alarm ve Koruma Sistemi

Yağlama Sistemi

  • Dişli tahrikli yağ pompası

Yağlama Sistemleri

  • 2 elemanlı yağ soğutucusu, motora takılı
  • Dupleks santrifüjlü yağ filtresi - motora takılı
  • Ön yağlama pompası - hava / elektrik

Koruma Sistemi

  • Karter patlama düşürme valfleri

C280-8 İsteğe Bağlı Donanımlar

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu kalkanı - yumuşak

Soğutma Sistemi

  • Gömlek Suyu Isıtıcıları

Yakıt Sistemi

  • SOLAS kalkanı

Yağlama Sistemi

  • Ön ve arka yağ karteri tahliyeleri
  • Islak karter
  • SOLAS kalkanı

Koruma Sistemi

  • Yağ sisi dedektörü
  • Silindir basıncı emniyet valfleri
  • Silindir basıncı emniyet valfleri

C280-8 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C280-8 Ticari İtme Motorları

C280-8 Ticari İtme Motorları

360 View