C280-8

Deniz Jeneratör Setleri C280-8

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
2.200 - 2.600 ekW
2.200 - 2.600 ekW
Frekans
50 Hz veya 60 Hz
50 Hz veya 60 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
EPA Tier 2, IMO II
EPA Tier 2, IMO II

Görüntüleme

Cat C280-8 Deniz Jeneratör Seti

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C280-8

Güç Aralığı 2.200 - 2.600 ekW 2.200 - 2.600 ekW
Frekans 50 Hz veya 60 Hz 50 Hz veya 60 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II
Hız 1.000 dev/dk. (50 Hz) veya 900 dev/dk. (60 hz) 1.000 dev/dk. (50 Hz) veya 900 dev/dk. (60 hz)
Minimum Değer 2.200 ekW (2.938 kVA) 2.200 ekW (2.938 kVA)
Maksimum Değer 2.600 ekW (3.025 kVA) 2.600 ekW (3.025 kVA)
Havalandırma Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı
İç Çap 11 inç 280 mm
Strok 11.8 inç 300 mm
Silindir Hacmi 9031 in³ 148 l
Regülatör Tipi Elektronik Elektronik
Yakıt Sistemi EUI EUI
Sıkıştırma Oranı 50 Hz 13.1 13.1
Sıkıştırma Oranı 60 Hz 13:1 13:1
Motor Modeli Sıralı 8 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 8 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
Uzunluk 316.5 inç 8040 mm
Genişlik 77.2 inç 1961 mm
Yükseklik 155 inç 3937 mm
Ağırlık - Tahmini 25000 lb 11340 kg

C280-8 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Aftercooler — tatlı su, korozyona dirençli kaplamalı (hava tarafı) Hava girişi kesme Üste takılı karter hava deliği Arkaya takılı, motor yağı ile yağlanan turboşarj

Kumanda Sistemi

  • Elektronik birim enjektörü yakıt sistemli, sert kablo tesisatlı tek Caterpillar® A3 elektronik kontrol modülü (ECU'ları çalıştırmak için 10 amper, 24 V güç gerekir)

Soğutma Sistemi

  • Motor soğutma sıvısı tahliyeleri

Egzoz Sistemi

  • Kuru, gaz sızdırmaz, egzoz manifoldu

Yakıt Sistemi

  • Damıtılmış yakıt (38 °C'de 1,4 cSt ile 20 cSt arasında viskozite gerektirir), yakıt transfer pompası (sol tarafa takılı), çift yönlü yakıt filtreleri, elektronik kumandalı birim enjektörleri

Yağlama Yağı Sistemi

  • Tek kapaklı merkezkaç yağ filtreleri, servis yanı motora silindir bloğu inceleme kapaklarının üzerine montedir ve takılı yağ hatlarını ve tek kesme valfini içerir, ana yağlama yağı pompasından gelen merkezkaç baypas yağını filtreler, motor çalışırken bakım yapılabilir, yağ doldurucu ve seviye çubuğu valfi, yağ basıncı düzenleme valfleri, karter patlama tahliye valfleri

Genel

  • Caterpillar sarı boya; dişli tahrikli pompalar: yakıt, yağ, blok suyu, son soğutucu/yağ soğutucusu; servis yayınları

C280-8 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

C280-8

C280-8