Güç Değerleri
Güç Aralığı | 1.720 - 1.820 ekW 1.720 - 1.820 ekW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Güç Aralığı | 1.720 - 1.820 ekW 1.720 - 1.820 ekW |
Frekans | 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz |
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | U.S. EPA Tier 2, IMO II U.S. EPA Tier 2, IMO II |
Hız | 1.000 dev/dak (50 Hz) veya 900 dev/dak (60 hz) 1.000 dev/dak (50 Hz) veya 900 dev/dak (60 hz) |
Maksimum Değer | 1.820 ekW (2.275 kVA) 1.820 ekW (2.275 kVA) |
Minimum Değer | 1.760 ekW (2.200 kVA) 1.760 ekW (2.200 kVA) |
Havalandırma | Turboşarjlı - Son Soğutmalı Turboşarjlı - Son Soğutmalı |
İç Çap | 11 inç 280 mm |
Strok | 11.8 inç 300 mm |
Silindir Hacmi | 6773 in³ 111 l |
Regülatör Tipi | Elektronik Elektronik |
Yakıt Sistemi | EUI EUI |
Sıkıştırma Oranı 50 Hz | 13.1 13.1 |
Sıkıştırma Oranı 60 Hz | 13:1 13:1 |
Motor Modeli | Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
Uzunluk | 280.3 inç 7120 mm |
Genişlik | 77.2 inç 1961 mm |
Yükseklik | 154.9 inç 3934 mm |
Ağırlık - Tahmini | 18000 lb 8165 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRBüyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.