3512C HD Yüksek Performans

Yüksek Performanslı Pervane ve Manevra Çözümleri 3512C HD

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
1.340-2.366 bhp (1.000-1.765 bkW)
1.340-2.366 bhp (1.000-1.765 bkW)
Hız Aralığı
1.600-1.800 dev/dak
1.600-1.800 dev/dak
Emisyonlar
EPA Tier 3, IMO II
EPA Tier 3, IMO II

Görüntüleme

Cat 3512C deniz motoru, yatırımınızın daha performanslı çalışmasını sağlar. Çok çeşitli güç ratingleri, atık arıtma teknolojisine ihtiyaç olmaması ve nominal değerli BSFC uyumlu yakıt tüketimi sayesinde toplam mülkiyet maliyetinizi düşürür. Yanmayı iyileştirmek için yeniden tasarlanmış piston hücresi şekli ve geliştirilmiş yakıt dağıtımı ile bu motor, IMO II emisyonlarıyla uyumludur ve sürdürülebilir çevre gelişimi amacına bağlıdır. Tek kaynaktan destek, Caterpillar garantisi ve parçalar için verilen sektör lideri bir yıl garanti ile 3512C tam entegre bir deniz güç çözümüdür.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3512C HD

Güç Aralığı 1.340-2.366 bhp (1.000-1.765 bkW) 1.340-2.366 bhp (1.000-1.765 bkW)
Hız Aralığı 1.600-1.800 dev/dak 1.600-1.800 dev/dak
Emisyonlar EPA Tier 3, IMO II EPA Tier 3, IMO II
Havalandırma TTA TTA
İç çap 6.69 inç 170 mm
Strok 8.5 inç 215 mm
Silindir Hacmi 3574 in³ 58.6 l
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Konfigürasyonu V12, 4 Zamanlı Dizel V12, 4 Zamanlı Dizel
Genişlik 80.2 inç 2037 mm
Yükseklik 87.5 inç 2222.6 mm
Kuru Ağırlık 16508 lb 7488 kg
Uzunluk 104.2 inç 2645 mm

3512C HD Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Ayrı devreli son soğutucu peteği, korozyona dayanıklı kaplamalı (hava tarafı)
  • Powercore hava filtresi

Kumanda Sistemi

  • Elektronik Birim Enjektörlü Yakıt Sistemi Bulunan İkili Caterpillar A4 Elektronik Motor Kontrolü
  • Rijit Kablo Tesisatı (Elektronik Motor Kontrol Modülünü çalıştırmak için 10 A DC güç gerekir)

Egzoz Sistemi

  • 3500C motorlar:

Yakıt Sistemi

  • Yakıt transfer pompası
  • Elektronik Olarak Kumanda Edilen Birim Enjektörleri

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği grupları, Üste monte
  • Yağ doldurucu ve seviye çubuğu, sol veya sağ
  • Yağ pompası, dişli tip
  • 250 veya 1000 saatlik yağ karteri haznesi

Güç Çıkış Üniteleri

  • Donanım tahrikleri: Sağ alt, sol alt
  • Ön muhafaza, iki taraflı

Koruma Sistemi

  • A4 Elektronik İzleme Sistemi, zorlu çalıştırma koşullarından korumak için müşteri tarafından programlanabilen güç düşürme stratejileri sunar
  • Acil durdurma basma düğmesi (Elektronik Gösterge Panelinin içindedir)
  • Güvenlik kesme koruması:

Genel

  • Titreşim damperi ve koruması
  • Kaldırma halkaları
  • NOT: Isı eşanjörü soğutmasına yönelik motorlar ısı eşanjörü İÇERMEZ

Volan ve Volan Muhafazası

  • Volan, SAE No. 00, 183 tırnaklı
  • Volan muhafazası, SAE No. 00

Soğutma Sistemi

  • Yağ soğutucusu
  • Termostatlar ve muhafazalar, Tam açılma sıcaklığı 92 C (198 F)
  • Blok suyu pompası, dişliden güç alır, santrifüj tipi
  • Yardımcı tatlı su pompası
  • Son soğutucu sistemi: Glikol kullanılıyorsa, en fazla %20 oranında glikol konsantrasyonuna izin verilir

Gösterim

  • Elektronik servis göstergesi, gösterge paneli (24 V), çalıştırma/durdurma anahtarı, acil durdurma düğmesi, bakım zamanı lambası, arıza teşhis lambası, uyarı lambası, bakım sıfırlama anahtarı, marş motoru manyetik anahtarı, 15 ve 3 A kesiciler
  • Analog ve dijital olarak gösterilmesi için Grafik Ünitesi (Renkli CAT Gösterge Paneli):

3512C HD İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava Giriş Adaptörleri

Şarj Sistemi

  • Akü Şarj Cihazları
  • Şarj Jeneratörü

Kumanda Sistemi

  • Gaz Kelebeği Kumandası

Soğutma Sistemi

  • Soğutma Sıvısı Şönt Tankı
  • Soğutma Sistemi Seçenekleri

Egzoz Sistemi

  • Esnek Bağlantılar
  • Dirsekler
  • Flanşlar
  • Flanş ve Egzoz Genişleticiler
  • Susturucular

Yakıt Sistemi

  • Yakıt Soğutucusu Isı Eşanjörü - Deniz Suyu
  • Ana Yakıt Filtresi
  • Yakıt Seviye Anahtarı
  • Sert Yakıt Hatları
  • Esnek Yakıt Hatları

Gösterim

  • İletişim Modülleri
  • Renkli CAT Gösterge Paneli Sistemi
  • Pilot Muhafazası Gösterge Panelleri
  • Deniz Dişli Sensörleri

Yağlama Sistemi

  • Karter Pompaları
  • Yağlama Yağı

Güç Çıkışları

  • Kütük Milleri
  • Krank Mili Kasnakları
  • Damper Koruması
  • Esnek Kaplin ve Korumalar

Denizcilik Kurumu Gereksinimleri

  • Yeşil Pasaport Dokümanları
  • Püskürtme Kalkanı

Koruma Sistemi

  • Kesme ve Alarm Kontaktörleri

Özel Görünümlü Paketler

  • Krom Kapaklı Özel Görünümlü Paketler
  • Yat Sınıfı Kaplama

Start Sistemi

  • Havalı Marş Motoru Seçenekleri
  • Akü Setleri - 24 V - Kuru Tip
  • Akü Rafı

Montaj Sistemi

  • Motor Destekleri
  • Titreşim Yalıtım Bağlantıları

Paket

  • Yapışkan Kaplama Koruması
  • Glikol Solüsyonu/Buharlı Korozyon Önleyici ile Depolama Amaçlı Koruma
  • İhracat İçin Kutulama
  • İhracat İçin Paketleme

3512C HD ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3512C HD Yüksek Performans

3512C HD Yüksek Performans