Güç Değerleri
Güç Aralığı | 280 bhp - 425 bhp (209 bkW - 317 bkW) 280 bhp - 425 bhp (209 bkW - 317 bkW) |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Güç Aralığı | 280 bhp - 425 bhp (209 bkW - 317 bkW) 280 bhp - 425 bhp (209 bkW - 317 bkW) |
Hız Aralığı | 2.300 - 2.700 dev/dk. 2.300 - 2.700 dev/dk. |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 3, IMO II, RCD II, China II U.S. EPA Tier 3, IMO II, RCD II, China II |
Konfigürasyonu | Sıralı 6, 4 zamanlı dizel Sıralı 6, 4 zamanlı dizel |
Silindir Hacmi | 428 in³ 7.01 l |
Havalandırma | Turboşarjlı, son soğutmalı Turboşarjlı, son soğutmalı |
Regülatör | Elektronik (A5E2 V2 ECM) Elektronik (A5E2 V2 ECM) |
Volan Muhafazası | SAE No. 03 SAE No. 03 |
İç Çap | 4.13 inç 105 mm |
Strok | 5.31 inç 135 mm |
Dolum Kapasitesi | 20 L (5,3 gal) 20 L (5,3 gal) |
Yağ Değiştirme Aralığı | 500 saat 500 saat |
Döndürme | Volan ucundan saat yönü tersine Volan ucundan saat yönü tersine |
Soğutma | Isı eşanjörü veya omurga soğutmalı Isı eşanjörü veya omurga soğutmalı |
Azami Motor Devri | 2.300 - 2.700 dev/dak 2.300 - 2.700 dev/dak |
Kuru Ağırlık | 1676 lb 760 kg |
Yükseklik | 34.5 inç 876 mm |
Uzunluk | 43.1 inç 1095 mm |
Genişlik | 31.4 inç 798 mm |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRBüyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
C7.1 Yüksek Performanslı İtme Motoru
Yeni C7.1 Ticari İtme Motoru ile tanışın