Güç Değerleri
Güç Aralığı | 1.281 - 2.552 bhp 1.281 - 2.552 bhp |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat 3512C deniz motoru, yatırımınızın daha performanslı çalışmasını sağlar. Çok çeşitli sayıda mevcut güç değerleri (Yüksek Silindir değerleri de dahil), atık arıtma teknolojisinin gerekli olmaması ve nominal değerli BSFC yakıt tüketimi ile toplam edinim maliyetinizi oldukça azaltır. Yanmayı iyileştirmek için yeniden tasarlanmış piston hücresi şekli ve geliştirilmiş yakıt dağıtımı ile bu motor, IMO II veya China Stage II emisyonlarıyla uyumludur ve sürdürülebilir çevresel gelişim amacına bağlıdır. Tek kaynaktan destek, Caterpillar garantisi ve parçalar için sektörde lider bir yıllık garanti ile 3512C, tamamen entegre bir deniz gücü çözümü haline gelmektedir.
Güç Aralığı | 1.281 - 2.552 bhp 1.281 - 2.552 bhp |
Hız Aralığı | 1.200 - 1.800 dev/dk. 1.200 - 1.800 dev/dk. |
Emisyonlar | IMO II, China Stage II IMO II, China Stage II |
Havalandırma | Çift Turboşarjlı Aspiratör Çift Turboşarjlı Aspiratör |
İç Çap | 6.69 inç 170 mm |
Strok | 7.48 inç 190 mm |
Strok - HD | 8.46 inç 215 mm |
Silindir Hacmi | 3161 in³ 51.8 l |
Silindir Hacmi - HD | 3574 in³ 58.6 l |
Volan Ucundan Dönüş | Saat Yönünün Tersine veya Saat Yönünde Saat Yönünün Tersine veya Saat Yönünde |
Konfigürasyonu | V 12, 4 Zamanlı Dizel V 12, 4 Zamanlı Dizel |
Maksimum Uzunluk | 102 inç 2590 mm |
Maksimum Genişlik | 80.2 inç 2037 mm |
Minimum Boş Ağırlık | 14400 lb 6532 kg |
Minimum Genişlik | 80.2 inç 2037 mm |
Minimum Yükseklik | 75 inç 1904 mm |
Minimum Uzunluk | 102 inç 2590 mm |
Maksimum Yükseklik | 75 inç 1904 mm |
Maksimum Boş Ağırlık | 16340 lb 7411 kg |
Uzunluk - Motor | 111.1 inç 222.2 mm |