Güç Değerleri
Güç Aralığı | 2.320-2.722 bhp (1.730-2.030 bkW) 2.320-2.722 bhp (1.730-2.030 bkW) |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
C280 motor platformunun dayanıklılığı ve güvenilirliği üzerine geliştirmeler yapan Caterpillar, IMO II C280 motor serisini sunmaktan gurur duyar. Temel parçalar, EUI yakıt sistemi kapasiteleri ve en son teknoloji ürünü ADEM™ A3 Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) özellikleri dahil olmak üzere mevcut C280 ile aynıdır. Caterpillar® ürünleri olağanüstü yakıt verimliliği ve daha fazla kullanılabilir güç sağlamaya devam ediyor. Ayrıca uzun bakım aralıklarına ve Caterpillar parçaları ve hizmetlerinin dünyanın dört bir yanında erişilebilirliğine de güvenebilirsiniz.
Güç Aralığı | 2.320-2.722 bhp (1.730-2.030 bkW) 2.320-2.722 bhp (1.730-2.030 bkW) |
Hız Aralığı | 900-1.000 dev/dk. 900-1.000 dev/dk. |
Emisyonlar | IMO II IMO II |
Havalandırma | TA TA |
İç Çap | 11 inç 280 mm |
Strok | 11.8 inç 300 mm |
Silindir Hacmi | 6773 in³ 111 l |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine veya saat yönünde Saat yönünün tersine veya saat yönünde |
Konfigürasyonu | Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
Kuru Ağırlık | 34496 lb 15680 kg |
Uzunluk | 158 inç 4013 mm |
Genişlik | 71 inç 1803 mm |
Yükseklik | 108 inç 2743 mm |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRBüyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.