C280-16 Ticari İtme Motorları

Ticari Pervane Motorları C280-16

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
6.169-8.046 bhp (4.600-6.000 bkW)
6.169-8.046 bhp (4.600-6.000 bkW)
Hız Aralığı
900-1.000 dev/dk.
900-1.000 dev/dk.
Emisyonlar
IMO II
IMO II

Görüntüleme

C280 motor platformunun dayanıklılığı ve güvenilirliği üzerine geliştirmeler yapan Caterpillar, C280-16 motor serisini (artık 6.000 bkW değerine kadar) sunmaktan gurur duyar. Temel parçalar, EUI yakıt sistemi kapasiteleri ve en son teknoloji ürünü ADEM™ A3 Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) özellikleri dahil olmak üzere mevcut C280 ile aynıdır. Caterpillar® ürünleri olağanüstü yakıt verimliliği ve daha fazla kullanılabilir güç sağlamaya devam ediyor. Ayrıca uzun bakım aralıklarına ve Caterpillar parçaları ve hizmetlerinin dünyanın dört bir yanında erişilebilirliğine de güvenebilirsiniz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C280-16

Güç Aralığı 6.169-8.046 bhp (4.600-6.000 bkW) 6.169-8.046 bhp (4.600-6.000 bkW)
Hız Aralığı 900-1.000 dev/dk. 900-1.000 dev/dk.
Emisyonlar IMO II IMO II
Havalandırma TTA TTA
İç Çap 11 inç 280 mm
Strok 11.8 inç 300 mm
Silindir Hacmi 18062 in³ 296 l
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine veya saat yönünde Saat yönünün tersine veya saat yönünde
Konfigürasyonu V16, 4 Zamanlı Dizel V16, 4 Zamanlı Dizel
Minimum Boş Ağırlık 62832 lb 28500 kg
Minimum Uzunluk 224 inç 5690 mm
Maksimum Uzunluk 224 inç 5690 mm
Minimum Yükseklik 134 inç 3403 mm
Maksimum Yükseklik 134 inç 3403 mm
Minimum Genişlik 80 inç 2032 mm
Maksimum Genişlik 80 inç 2032 mm

C280-16 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Son soğutucu, tatlı su, korozyona dayanıklı kaplamalı (hava tarafı)
  • Hava giriş kapağı
  • Hava deliği, karter, üste takılı
  • Turboşarj, motor yağı ile yağlanır

Kumanda Sistemi

  • İkili Caterpillar A-III Elektronik Motor Kontrol Modülleri ve Elektronik Birim Enjektörlü Yakıt Sistemi
  • Rijit Kablo Tesisatı (Elektronik Motor Kumanda Modülünü çalıştırmak için 10 Amp 24 V güç gereklidir)

Soğutma Sistemi

  • Motor soğutma sıvısı tahliyeleri

Egzoz Sistemi

  • Kuru, gaz sızdırmaz, egzoz manifoldu

Yakıt Sistemi

  • Damıtılmış yakıt (38 °C'de 1,4 cSt ile 20 cSt arasında değişen viskozite gerektirir)
  • Yakıt transfer pompası (sol tarafa takılı)
  • Çift katlı yakıt filtreleri
  • Elektronik Olarak Kumanda Edilen Birim Enjektörleri

Yağlama Sistemleri

  • Tek kapama mekanizmalı santrifüj yağ filtreleri. Silindir bloğu kontrol kapaklarına takılı, motorun servis tarafında. Takılı yağ hatları ve tekli kesme valfi dahildir. Filtreler ana yağ pompasından gelen baypas edilmiş yağı santrifüje tutar. Motor çalışırken servis işlemi yapılabilir.
  • Yağ doldurma kapağı ve yağ seviye çubuğu
  • Yağ basıncı regülasyon valfi
  • Krank mili patlama emniyet valfleri

C280-16 İsteğe Bağlı Donanımlar

Motor Uygulaması/Tasarım Kontrolü

  • Krank Mili Yönlendirme İşaretleri
  • Ekstra Montaj Ayakları

Motor Paketi

  • Ön Yardımcı Tahrik Mekanizması
  • Kütük Mili Sertifikası

Hava Giriş Sistemi

  • Hava Filtreleri
  • Hava Filtresi seçenekleri

C280-16 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C280-16 Ticari İtme Motorları

C280 16

C280-16 Ticari İtme Motorları
C280 16

360 View