3512C Jeneratör Seti

Deniz Jeneratör Setleri 3512C

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
1.550 - 1.700 ekW
1.550 - 1.700 ekW
Frekans
60 hz
60 hz
Emisyonlar
IMO II
IMO II

Görüntüleme

3512C Yüksek Silindir Hacimli Deniz Jeneratör Seti

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3512C

Güç Aralığı 1.550 - 1.700 ekW 1.550 - 1.700 ekW
Frekans 60 hz 60 hz
Hız 1800 1800
Minimum Değer 1.550 eKW (1.937 kVA) 1.550 eKW (1.937 kVA)
Maksimum Değer 1.700 eKW (2.125 kVA) 1.700 eKW (2.125 kVA)
Konfigürasyonu V12 4 Zamanlı Dizel V12 4 Zamanlı Dizel
Havalandırma TTA TTA
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 8.46 inç 215 mm
Silindir Hacmi 3574 in³ 58.56 l
Emisyonlar IMO II IMO II
Uzunluk 200.2 inç 5085.3 mm
Genişlik 84.3 inç 2142.1 mm
Yükseklik 83.9 inç 2131.1 mm
Ağırlık - Tahmini 28136 lb 12762 kg

3512C Standart Donanımlar

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Korozyona dayanıklı ayrı devreli son soğutucu peteği, standart hizmet hava filtreleri, çift turboşarjlar

KUMANDA SİSTEMİ

  • Caterpillar A-III elektronik motor kontrolü, Elektronik Birim enjektörlü yakıt sistemi, rijit kablo tesisatı

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Yardımcı tatlı su pompası; santrifüjlü, otomatik beslemeli olmayan yardımcı deniz suyu pompası; dişli tahrikli, santrifüjlü ceket suyu pompası; genleşme tankı; motor yağı soğutucusu, termostatlar ve muhafazaları

EGZOZ SİSTEMİ

  • Isı kalkanlı kuru gaz geçirmez egzoz manifoldları, su soğutmalı yataklı ve ısı kalkanlı çift turboşarj, dikey egzoz çıkışı

VOLANLAR VE VOLAN MUHAFAZALARI

  • Volan, SAE No. 00, 183 tırnaklı Volan Muhafazası, SAE No. 00

YAKIT SİSTEMİ

  • Yakıt filtresi, sağ, servis göstergeli
  • Yakıt transfer pompası
  • Elektronik Olarak Kumanda Edilen Birim Enjektörleri

GÖSTERGELER

  • Dört konumlu anahtarı, aşırı devirde durdurma uyarı lambası, acil durdurma uyarı lambası ve yağ ve yakıt basıncını, yağ ve yakıt filtresi basınç farkını, sistem DC voltajını, egzoz ve su sıcaklığını, hava girişi tıkanıklığını, servis saati ölçeri, motor devrini ve yakıt tüketimini (toplam ve anlık) analog veya dijital olarak gösteren ekran üniteli, motora monte gösterge paneli

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Üste monte karter havalandırması, sağ yağ filtresi, sağ yağ doldurma kapağı, dişli tipte yağ pompası, derin yağ karteri, Caterpillar Dizel Motor Yağı 10W30 veya 15W40'ın kullanımı tavsiye edilir

MONTAJ SİSTEMİ

  • Endüstriyel tip motor montaj rayları)

Güç Çıkışları

  • Aksesuar tahrik, Sağ alt, Sol alt ön muhafaza, İki taraflı

KORUMA SİSTEMİ

  • A-III Elektronik İzleme Sistemi, zorlu çalıştırma koşullarından korumak için müşteri tarafından programlanabilen motor gücü düşürme stratejileri sunar
  • Acil durdurma basma düğmesi (Elektronik Gösterge Panelinde bulunur) Yağ basıncı ve su sıcaklığı için güvenlik durdurma koruması, aşırı devir koruması

GENEL BİLGİLER

  • Titreşim sönümleyici ve koruması, Boya, Caterpillar Sarı motor üzerine siyah çizgiler. Kaldırma halkaları

3512C İsteğe Bağlı Donanımlar

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Hava Filtresinin Sökülmesi
  • Uzak Hava Giriş Adaptörleri

ŞARJ SİSTEMİ

  • Akü Şarj Cihazları
  • Şarj Alternatörleri

KUMANDA SİSTEMİ

  • Yük Paylaşma modülü
  • Yerel hızlı gaz kelebeği kontrolü

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Anahtarlı su seviyesi göstergesi
  • Soğutma sıvısı seviye sensörleri
  • Bağlantılar
  • Omurga Soğutma Dönüştürmeleri
  • Radyatör soğutma dönüştürmesi
  • Isı eşanjörleri
  • Yardımcı su pompaları
  • Deniz suyu pompasının sökülmesi
  • Hava ayırıcı

EGZOZ SİSTEMİ

  • Egzoz çıkışı
  • Esnek bağlantılar
  • Dirsekler
  • Flanşlar
  • Flanş ve egzoz genişleticiler
  • Susturucular

YAKIT SİSTEMİ

  • Yakıt Soğutucu
  • Yakıt besleme pompaları
  • Esnek yakıt hatları
  • Sert Yakıt Hatları
  • Ana yakıt filtresi
  • Yakıt seviye anahtarı

JENERATÖRLER VE JENERATÖR ATAŞMANLARI

  • 1.500/1.800 DEV/DK., 1.000/1.200 DEV/DK.
  • Düşük Voltaj Bağlantısı
  • Jeneratör Dönüştürmeleri
  • Düşük Voltaj Uzatma Kutusu
  • RFI Filtresi
  • Yatak Sıcaklığı Detektörleri
  • Manuel Voltaj Kontrolü
  • Hava Filtresi

GÖSTERGELER

  • PL1000T İletişim Modülü
  • PL1000E İletişim Modülü
  • Müşteri Arayüz Kutusu
  • Isıl çiftler
  • Uzak panel ekranı
  • Silindir sıcaklık uzaktan izleme ekranı

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Yağ Tavası
  • Yağ karteri donanımları
  • Karter pompaları
  • Ön Yağlama Seçenekleri
  • Yağlama yağı
  • Santrifüjlü Yağ Filtresi

MONTAJ SİSTEMİ

  • Titreşim yalıtıcıları
  • Raylar

Güç Çıkışları

  • Volan koruması
  • Esnek kaplin
  • Kaplin poyrası
  • Ön muhafaza donanımları
  • Sol üst ön konum
  • Sol üst arka konum
  • Sağ üst ön konum
  • Sağ üst arka konum
  • Sol alt ön konum
  • Ön muhafaza donanım tahrikleri
  • Ön güç çıkışları
  • Krank mili kasnakları
  • Damper korumasını çıkarma

KORUMA SİSTEMİ

  • Hava girişi kapatmaları
  • Anahtarlar ve kontaktörler
  • Patlama emniyet valfi
  • Sensörler

MARŞ SİSTEMİ

  • Marş motorları veya çark cihazı
  • Havalı marş motoru seçenekleri
  • Akü setleri - 24 volt - Kuru tip
  • Akü rafı
  • Ceket Suyu Isıtıcıları

GENEL BİLGİLER

  • Araç takımı
  • Caterpillar datalink kablosu

SERVİS ARAÇLARI/GEMİ KORUMA/FABRİKA DESTEĞİ

  • DEVREYE ALMA

3512C ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3512C Jeneratör Seti

3512C Jeneratör Seti