C18 ACERT Tier 3

Deniz Jeneratör Setleri C18

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
260 - 565 ekW
260 - 565 ekW
Frekans
50 / 60
50 / 60
Emisyonlar
EPA Tier 3, IMO II, EU IWW, EU Stage V, China II
EPA Tier 3, IMO II, EU IWW, EU Stage V, China II

Görüntüleme

C18 en yeni jeneratörümüzdür ve petrol ürünlerimiz ile ortak özellikler ve arayüzde iyileştirmeler sunmaktadır. Yeni fiyat listesi seçenekleri de ekledik. Tüm motor değerleri ve emisyon sertifikaları aynıdır ancak 14 değerden 12'si için jeneratörün güç çıkışını artırmayı başardık.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C18

Güç Aralığı 260 - 565 ekW 260 - 565 ekW
Frekans 50 / 60 50 / 60
Minimum Değer 260 ekW (325 kVA) 260 ekW (325 kVA)
Maksimum Değer 565 ekW (706 kVA) 565 ekW (706 kVA)
Hız 50 Hz - 1.500 dev/dk., 60 Hz - 1.800 dev/dk. 50 Hz - 1.500 dev/dk., 60 Hz - 1.800 dev/dk.
Konfigürasyonu Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
Havalandırma Turboşarjlı - Son Soğutmalı Turboşarjlı - Son Soğutmalı
İç Çap 5.7 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Yakıt Sistemi MEUI MEUI
Yağ Değiştirme Aralığı 250 / 500 saat 250 / 500 saat
Regülatör Elektronik Elektronik
Dolum Kapasitesi 68 68
Soğutma Isı Eşanjörü, Omurga veya Radyatör Soğutmalı Isı Eşanjörü, Omurga veya Radyatör Soğutmalı
Volan Ucundan Dönüş SAE No. 1 (136 tırnak) SAE No. 1 (136 tırnak)
Emisyonlar EPA Tier 3, IMO II, EU IWW, EU Stage V, China II EPA Tier 3, IMO II, EU IWW, EU Stage V, China II
Yükseklik 94.8 inç 2408 mm
Uzunluk 55.6 inç 4741 mm
Genişlik 66.9 inç 1699 mm
Ağırlık - Yaklaşık 13396 lb 6076 kg
Uzunluk 119.6 inç 3038 mm
Yükseklik 64.9 inç 1648 mm
Genişlik 55.6 inç 1411 mm
Ağırlık - Yaklaşık 9747 lb 4221 kg
İkaz SRMP SRMP
Yalıtım H Sınıfı H Sınıfı
IP Sınıfı IP23 (standart), IP 44 (opsiyonel) IP23 (standart), IP 44 (opsiyonel)
Voltaj Regülatörü CDVR (Dijital Voltaj) CDVR (Dijital Voltaj)

C18 Standart Donanımlar

Hava girişi sistemi

  • Ayrı devreli Aftercooler (SCAC)
  • Ağır hizmet tipi emme hava filtresi
  • Turboşarj, ceket suyu soğutmalı
  • Turboşarj girişi, 152 mm (6 inç) dış çaplı düz bağlantı

Soğutma sistemi

  • Yalnızca Isı Eşanjörü soğutmalı motorlar için Dişli tahrikli SCAC pompası
  • Ceket suyu pompası, dişli tahrikli
  • Doğru pompa giriş basıncını korumak için SCAC ve JW genleşme tankı

Egzoz sistemi

  • Su soğutmalı egzoz manifoldu ve turboşarj
  • Yuvarlak flanşlı egzoz çıkışı

Yakıt sistemi

  • Hibrit yakıt hatları
  • MEUI™ yakıt sistemi
  • Yakıt filtresi, ön servis
  • Yakıt transfer ve besleme pompaları

Yağlama sistemi

  • Orta hazne yağ karteri, derin
  • Baş taraf ve üstten servis için yağ doldurma kapağı konumları
  • Baş taraf servis yağ seviye çubuğu

Yağlama Sistemi

  • Dişli tahrikli yağ pompası

Montaj sistemi

  • Titreşim Sönümleyicileri
  • Şekillendirilmiş C kanallı raylar

Kumanda sistemi

  • Elektronik yakıt/hava oranı kontrolü
  • SRMP sabit mıknatıs 12 uçlu jeneratör
  • Dijital voltaj regülatörü
  • H Sınıfı yalıtım, F Sınıfı sıcaklık artışı, IP23 koruması

Kumanda Sistemi

  • Şunlar için Programlanabilir ECM Kapatmaları: Yüksek Blok Suyu Soğutucu Sıvı Sıcaklığı Düşük Motor Yağı Basıncı Motor Aşırı Devir

C18 İsteğe Bağlı Donanımlar

Egzoz sistemi

  • Kuru Dirsekler
  • Su Soğutmalı Dirsekler
  • Esnek Bağlantı
  • Flanş
  • Susturucu
  • Susturucu, Kıvılcım Koruması

Hava girişi sistemi

  • Hava Girişi Adaptörü

Şarj sistemi

  • Akü Şarj Cihazları 10 amper
  • Şarj alternatörü 24 V 105 amper

Kumanda sistemi

  • Caterpillar alarm ve koruma
  • EMCP 4.2 kontrol paneli
  • MGCP III B kontrol paneli

Yakıt sistemi

  • Çift yönlü yakıt filtresi – ön servis
  • Yakıt soğutucu
  • Ana yakıt/su ayırıcısı

Gösterim

  • Jeneratör servis tarafı - Sol, Sağ
  • Jeneratör terminal kutusu uzantısı
  • Yük paylaşma modülü (tip onaylı modül seçeneği)

Yağlama sistemi

  • Çift yönlü yağ filtresi – ön servis
  • Manuel karter pompası

Koruma sistemi

  • Jeneratör koruması - IP44

Marş sistemi

  • Marş motorları - elektrikli ve/veya havalı
  • Blok suyu ısıtma cihazları

C18 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C18 ACERT Tier 3

C18 ACERT Tier 3

360 View