Güç Değerleri
Güç Aralığı | 340-490 bhp (254-366 bkW) 340-490 bhp (254-366 bkW) |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
1.800-2.300 dev/dak'da 340-490 bhp (254-366 bkW) değerlerine sahip Cat® C12 Dizel Deniz İtme Motorları IMO II emisyon standartlarını karşılar, 2.300 dev/dak'da 497 mhp (490 bhp) üreten motor ise IMO I standartlarını karşılamaktadır. C12, elektronik kumandalı birim enjeksiyon yakıt sisteminden eksiksiz bir şekilde yararlanması sayesinde olağanüstü performansa ve yakıt tasarrufuna sahip, çevre dostu bir motor olarak dikkat çeker. Ayrıca, ticari deniz veya yat uygulamalarınızdaki ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok çeşitli opsiyonel ekipmanlar mevcuttur.
Güç Aralığı | 340-490 bhp (254-366 bkW) 340-490 bhp (254-366 bkW) |
Hız Aralığı | 1.800-2.300 dev/dak 1.800-2.300 dev/dak |
Emisyonlar | IMO I, IMO II IMO I, IMO II |
Havalandırma | TA TA |
İç Çap | 5.1 inç 130 mm |
Strok | 5.9 inç 150 mm |
Silindir Hacmi | 732 in³ 12 l |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Konfigürasyonu | Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
Genişlik | 38.1 inç 969 mm |
Uzunluk | 62 inç 1574 mm |
Kuru Ağırlık | 2588 lb 1174 kg |
Yükseklik | 39.5 inç 1005 mm |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR