C9.3 Deniz Jeneratör Seti

Deniz Jeneratör Setleri C9.3 Deniz Jeneratör Seti

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
200 - 300 ekW
200 - 300 ekW
Frekans
50 / 60
50 / 60
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
IMO II, IMO III, U.S. EPA Tier 3, China Stage II
IMO II, IMO III, U.S. EPA Tier 3, China Stage II

Görüntüleme

C9.3 Deniz Jeneratör Seti

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C9.3 Deniz Jeneratör Seti

Güç Aralığı 200 - 300 ekW 200 - 300 ekW
Frekans 50 / 60 50 / 60
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi IMO II, IMO III, U.S. EPA Tier 3, China Stage II IMO II, IMO III, U.S. EPA Tier 3, China Stage II
Hız 200 ekW - 300 ekW 200 ekW - 300 ekW
Maksimum Değer 50 hz'de 250R ekW (313 kVA), 60 hz'de 300 ekW (375 kVA) 50 hz'de 250R ekW (313 kVA), 60 hz'de 300 ekW (375 kVA)
Minimum Değer 50 hz'de 185R ekW (231 kVA), 60 hz'de 224R ekW (280 kVA) 50 hz'de 185R ekW (231 kVA), 60 hz'de 224R ekW (280 kVA)
Havalandırma Turboşarjlı - Son Soğutmalı Turboşarjlı - Son Soğutmalı
İç Çap 4.5 inç 115 mm
Strok 5.8 inç 149 mm
Yakıt Sistemi Ortak Yakıt Ortak Yakıt
Motor Modeli C9.3 C9.3
Azami Motor Devri 1500 / 1.800 dev/dk. 1500 / 1.800 dev/dk.
Soğutma Isı eşanjörü ve ayrı veya birleşik omurga soğutma seçenekleri Isı eşanjörü ve ayrı veya birleşik omurga soğutma seçenekleri
Silindir Hacmi 567.5 inç 9.3 l
Yağ Değiştirme Aralığı 500 saat 500 saat
Konfigürasyonu Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı dizel
Dolum Kapasitesi Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 24,5 l (6,5 gal) Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 24,5 l (6,5 gal)
Regülatör Elektronik Elektronik
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
İkaz Sabit Mıknatıs Sabit Mıknatıs
Yalıtım H Sınıfı H Sınıfı
Damlamaya Karşı Korumalı IP23 IP23
Voltaj Regülatörü yaklaşık %0,5 yaklaşık %0,5
Uç Sayısı 12 Uçlu, uç başına 2 kablo 12 Uçlu, uç başına 2 kablo
Genişlik 38,5 inç / 978 mm 38,5 inç / 978 mm
Uzunluk 57,2 inç / 1.452 mm 57,2 inç / 1.452 mm
Motorun Boş Ağırlığı 2.083 - 2.474 lb / 945 - 1.122 kg 2.083 - 2.474 lb / 945 - 1.122 kg
Yükseklik 43,0 inç 43,0 inç

C9.3 Deniz Jeneratör Seti Standart Donanımlar

Standart Ekipman

  • Su soğutmalı turboşarj ve egzoz manifoldu
  • Elektronik kontrol sistemi
  • Termostatlar ve yuvaları
  • Dişli tahrikli Deniz suyu pompası (otomatik beslemeli)
  • Ortak hatlı yakıt sistemi
  • Kanatçıklı ve tüplü blok suyu ısı eşanjörü
  • Korozyona dayanıklı, Deniz suyu ile çalışan son soğutucu
  • Motor yağ soğutucusu
  • Titreşim damperi ve koruması
  • Ana yakıt filtreleri

C9.3 Deniz Jeneratör Seti İsteğe Bağlı Donanımlar

Opsiyonel Ataşmanlar

  • Alternatörler - 24 V 70 veya 105 amper, 12 V 110 amper
  • Kapalı karter havalandırması
  • Şanzıman dişli yağ soğutucusu (HEX için motora monte)
  • İlave motor ve şanzıman sensör paketleri
  • Gösterge panelleri
  • Elektrikli marş motorları - 12 V veya 24 V
  • Havalı marş motoru
  • İkili elektrikli marş motorları veya birleşik elektrikli/havalı
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Yakıt soğutucu
  • PTO Tahrik Mekanizmaları - V kayışı kasnak yığını, kütük mili
  • Çift yönlü (dupleks) yakıt ve yağ filtreleri
  • Çift çeperli yakıt rayı

C9.3 Deniz Jeneratör Seti ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C9.3 Deniz Jeneratör Seti

C9.3 Deniz Jeneratör Seti