C4.4 Jeneratör Seti (Elektronik Kontrol Sistemi)

Deniz Jeneratör Setleri C4.4 (Elektronik)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
58,0 R - 118 ekW
58,0 R - 118 ekW
Frekans
50 / 60
50 / 60
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 3, EU Stage V
U.S. EPA Tier 3, EU Stage V

Görüntüleme

C4.4 (Elektronik Kontrol Sistemi)

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C4.4 (Elektronik)

Güç Aralığı 58,0 R - 118 ekW 58,0 R - 118 ekW
Frekans 50 / 60 50 / 60
Emisyonlar U.S. EPA Tier 3, EU Stage V U.S. EPA Tier 3, EU Stage V
Azami Motor Devri 1500 / 1800 dev/dk. 1500 / 1800 dev/dk.
İç Çap 4.13 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 269 in³ 4.4 l
Havalandırma Turboşarjlı - Son Soğutmalı ve yalnızca turbo havalandırma (Yalnızca 65 ekW (71 bkW) için turboşarjlı havalandırma) Turboşarjlı - Son Soğutmalı ve yalnızca turbo havalandırma (Yalnızca 65 ekW (71 bkW) için turboşarjlı havalandırma)
Regülatör Elektronik (A5 ECM) Elektronik (A5 ECM)
Dolum Kapasitesi Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 11 l (2,8 gal) Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 11 l (2,8 gal)
Yağ Değiştirme Aralığı 500 saat 500 saat
Soğutma Isı eşanjörü, birleşik devre omurga soğutma, ayrı devre omurga soğutma Isı eşanjörü, birleşik devre omurga soğutma, ayrı devre omurga soğutma
Volan Muhafazası SAE 11.5 volan ile SAE No. 03 (126 tırnak) SAE 11.5 volan ile SAE No. 03 (126 tırnak)
Konfigürasyonu Sıralı 4, 4 zamanlı dizel Sıralı 4, 4 zamanlı dizel
Maksimum Uzunluk 80.2 inç 2037 mm
Maksimum Yükseklik 78.7 inç 1999 mm
Maksimum Genişlik 38.3 inç 986 mm
Motorun Maksimum Boş Ağırlığı 3389 lb 1537 kg

C4.4 (Elektronik) Standart Donanımlar

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Dişli tahrikli blok suyu ve yardımcı su pompaları
  • Motora takılı hava filtresi ve genleşme deposu
  • Entegre plaka tipi yağ soğutucusu

EGZOZ SİSTEMİ

  • Su soğutmalı egzoz manifoldu ve turboşarj

YAKIT SİSTEMİ

  • Common Rail yakıt sistemi

GENEL BİLGİLER

  • %300 kısa devre özellikli 3 fazlı AREP jeneratörleri
  • Dijital Otomatik Voltaj Regülatörü

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Açık karter havalandırma sistemi

MONTAJ SİSTEMİ

  • Motora takılı yakıt ve yağ filtresi
  • Motora takılı müşteri arayüzü ve kontrol röleleri

MARŞ SİSTEMİ

  • 12 V veya 24 V marş motoru

C4.4 (Elektronik) İsteğe Bağlı Donanımlar

GENEL BİLGİLER

  • Motor kapatma sensörleri ve kapatma kontrolörü
  • Çift cidarlı yüksek basınçlı yakıt hatları
  • AC Voltaj İzleme
  • Isıtma bujileri
  • Fabrikada takılmış jeneratör alan ısıtıcı kiti
  • MCS Sertifikaları

C4.4 (Elektronik) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C4.4 Jeneratör Seti (Elektronik Kontrol Sistemi)

C4.4 Jeneratör Seti (Elektronik Kontrol Sistemi)

C4.4 Jeneratör Seti (Elektronik Kontrol Sistemi)

C4.4 Jeneratör Seti (Elektronik Kontrol Sistemi)
C4.4 Jeneratör Seti (Elektronik Kontrol Sistemi)
C4.4 Jeneratör Seti (Elektronik Kontrol Sistemi)