Güç Değerleri
Güç Aralığı | 550 - 940 ekW 550 - 940 ekW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
C32 jeneratör setlerinin tüm konfigürasyonlarında ayrı devreli son soğutma sistemi (SCAC) vardır. SCAC sisteminin temel avantajı, son soğutucu içinde deniz suyu sirküle edilmediğinden daha az son soğutucu korozyonu meydana gelmesidir. Bu motorlar üzerindeki diğer birçok gelişme, edinim ve işletme maliyetlerini en aza indirmeye katkı sağlar. EPA Tier 4, IMO II/IMO III (geçiş yapılabilir) ve EU Stage 5 ile uyumlu değerler, ısı eşanjörü veya omurga soğutmalı seçenekler ile sunulmaktadır. Isı eşanjörü konfigürasyonlarında, öne monte opsiyonel deniz suyu pompası bulunur.
Güç Aralığı | 550 - 940 ekW 550 - 940 ekW |
Frekans | 50 / 60 50 / 60 |
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | EPA Tier 4, IMO II/IMO III (geçiş yapılabilir) ve EU Stage 5 EPA Tier 4, IMO II/IMO III (geçiş yapılabilir) ve EU Stage 5 |
Minimum Değer | 500 ekW (913 kVA) 500 ekW (913 kVA) |
Hız | 1500 / 1.800 dev/dk. 1500 / 1.800 dev/dk. |
Maksimum Değer | 940 ekW (1.175 kVA) 940 ekW (1.175 kVA) |
Havalandırma | Turboşarjlı ve son soğutuculu Turboşarjlı ve son soğutuculu |
İç Çap | 5.7 inç 145 mm |
Strok | 6.38 inç 162 mm |
Silindir Hacmi | 1959 in³ 32.1 l |
Regülatör Tipi | Elektronik Elektronik |
Yakıt Sistemi | MEUI MEUI |
Motor Modeli | V 12, 4 Zamanlı Dizel V 12, 4 Zamanlı Dizel |
Genişlik | 60.2 inç 1528 mm |
Yükseklik | 65.6 inç 1667 mm |
Ağırlık - Tahmini | 15721 lb 7131 kg |
Uzunluk | 162,8 inç/4.271 mm (minimum), 175,3 inç/4.452 mm (maksimum) 162,8 inç/4.271 mm (minimum), 175,3 inç/4.452 mm (maksimum) |
İkaz | Sabit mıknatıs Sabit mıknatıs |
pole | 4 4 |
Yatak Sayısı | 2 silindirli yataklar 2 silindirli yataklar |
Uç Sayısı | 6 6 |
Yalıtım | H Sınıfı H Sınıfı |
IP Sınıfı | 23 23 |
Voltaj Regülatörü | CDVR CDVR |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR