Güç Değerleri
Güç Aralığı | 660 - 1.600 bhp (492 - 1.193 bkW) 660 - 1.600 bhp (492 - 1.193 bkW) |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
C32 deniz itme motoru; EPA Tier 3, EPA Tier 4 ve IMO II/III ile EU Stage 5 emisyon düzenlemelerini karşılayan değerlerde mevcuttur. A ila C ratingleri için ayrı devreli Aftercooler sistemi (SCAC), C32, Geniş Çalışma Hızı Aralığı (WOSR) ve yağ değişim aralıkları olan birkaç güç değerine sahiptir. Diğer avantajları arasında kanıtlanmış motor performansı geçmişi ve kalite ve dayanıklılık konusunda binlerce doğrulama test saatine sahip yüksek performanslı demir bulunur. C32 deniz motorları, kapsamlı Cat küresel temsilci ağı ve standart garanti ile desteklenmektedir.
Güç Aralığı | 660 - 1.600 bhp (492 - 1.193 bkW) 660 - 1.600 bhp (492 - 1.193 bkW) |
Hız Aralığı | 1.600 - 2.300 dev/dk. 1.600 - 2.300 dev/dk. |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 3/ Tier 4, IMO II/III, EU Stage 5 U.S. EPA Tier 3/ Tier 4, IMO II/III, EU Stage 5 |
Havalandırma | Çift Turboşarjlı Havalandırma Çift Turboşarjlı Havalandırma |
İç Çap | 5.71 inç 145 mm |
Strok | 6.38 inç 162 mm |
Silindir Hacmi | 1959 in³ 32.1 l |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Konfigürasyonu | V 12, 4 Zamanlı Dizel V 12, 4 Zamanlı Dizel |
Maksimum Yükseklik | 62.5 inç 1587 mm |
Minimum Uzunluk | 77.8 inç 2121 mm |
Minimum Yükseklik | 60.9 inç 1547 mm |
Maksimum Genişlik | 60.17 inç 1528 mm |
Maksimum Uzunluk | 83.5 inç 2284 mm |
Minimum Genişlik | 60.17 inç 1528 mm |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR