Güç Değerleri
Güç Aralığı | 404 - 803 hp 404 - 803 hp |
Minimum Değer | 624 BHP 465 bkW |
Maksimum Değer | 803 BHP 599 bkW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
C18 yardımcı motor/jeneratör seti motorunun tüm konfigürasyonlarında bir ayrı devreli son soğutucu (SCAC) sistemi vardır. SCAC sisteminin temel avantajı, son soğutucu içinde deniz suyu sirküle edilmediğinden daha az son soğutucu korozyonu meydana gelmesidir. Bu motorlar üzerindeki diğer birçok gelişme de, edinim ve işletme maliyetlerini en aza indirmeye katkı sağlar. EPA Tier 3, IMO II/III, EU IWW ve China II ile uyumlu değerler, ısı eşanjörü veya omurga soğutmalı seçenekler ile mevcuttur. Tüm önemli MCS tipi onaylar fabrikada bulunmaktadır.
Güç Aralığı | 404 - 803 hp 404 - 803 hp |
Minimum Değer | 624 BHP 465 bkW |
Maksimum Değer | 803 BHP 599 bkW |
Frekans | 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz |
Emisyonlar | IMO II/III, EPA T 3, EU IWW, China II IMO II/III, EPA T 3, EU IWW, China II |
Havalandırma | TA, TTA TA, TTA |
İç Çap | 5.7 inç 145 mm |
Silindir Hacmi | 1106 in³ 18.1 l |
Konfigürasyonu | Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
Strok | 7.2 inç 183 mm |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Uzunluk | 73 inç 1854 mm |
Yükseklik | 51.2 inç 1300 mm |
Kuru Ağırlık | 1950 lb 4299 kg |
Genişlik | 44.6 inç 1134 mm |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.