3516E

Ticari Pervane Motorları 3516E

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
3.755-4.023 bhp (2.800-3.000 bkW)
3.755-4.023 bhp (2.800-3.000 bkW)
Hız Aralığı
1.800 dev/dk.
1.800 dev/dk.
Emisyonlar
IMO II
IMO II

Görüntüleme

3500 motor platformunun dayanıklılığını ve güvenilirliğini temel alan Caterpillar Denizcilik, Cat 3516E Deniz İtme Motorunun güncellenmiş bir versiyonunu sunmaktan gurur duyar. Yüksek performanslı bu motor %19 daha yüksek azami güç, daha düşük ortam ısısı reddi ve daha kısa hızlanma süresi sunar. Servis kolaylığına ve dijitalleşmeye odaklanmış bu ürün, daha kolay bağlantı ve kurulum sağlar. Ağırlığı ve boyutu küçültülerek küçük makine daireleri için tasarlanmıştır ve Römorkör, Kamu ve Yatçılık için ideal bir çözümdür.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3516E

Güç Aralığı 3.755-4.023 bhp (2.800-3.000 bkW) 3.755-4.023 bhp (2.800-3.000 bkW)
Hız Aralığı 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Emisyonlar IMO II IMO II
Havalandırma Sıralı Turboşarjlı / Son Soğutmalı Sıralı Turboşarjlı / Son Soğutmalı
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 8.46 inç 215 mm
Silindir Hacmi 4766 in³ 78.1 l
Volan Ucundan Dönüş Volan ucundan saat yönünün tersine veya saat yönünde Volan ucundan saat yönünün tersine veya saat yönünde
Konfigürasyonu V 16, 4 Zamanlı Dizel V 16, 4 Zamanlı Dizel
Uzunluk 163 inç 4133 mm
Yükseklik 89 inç 2253 mm
Genişlik 71 inç 1800 mm
Kuru Ağırlık 24526 lb 11125 kg

3516E Standart Donanımlar

STANDART EKİPMAN

  • IMO II Emisyonları
  • Korozyona dayanıklı son soğutucu peteği
  • Sıralı Su Soğutmalı Turboşarjlar
  • Su Soğutmalı Egzoz Manifoldları
  • Titreşim Damperi ve Koruması
  • Çift Yönlü (Dupleks) Yakıt Filtreleme
  • Otomatik Temizlenen, Santrifüjlü Yağ Filtreleme
  • Kolay Servis Yapılabilen Sert Isı Kalkanları
  • LECP2 Enstrüman Kontrol Paneli
  • Çift A5 Motor Kumanda Modülü
  • SOLAS Düzenlemelerine uygundur

3516E İsteğe Bağlı Donanımlar

OPSİYONEL ATAŞMANLAR

  • Arkaya Takılı Plaka Tipi Isı Eşanjörü
  • SCAC ve Blok Suyu Genleşme Deposu
  • Klas Kuruluşu Uyumluluğu
  • Güç Çıkış Ünitesi
  • Sertifikalı Denizcilik Alarm ve Koruma Sistemi
  • LECP3 Enstrüman Kontrol Paneli
  • Deniz Suyu Yardımcı Pompası
  • Montaj Rayları
  • Saat Yönünde veya Saat Yönünün Tersine Dönüş

3516E ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3516E

3516E