Değerler
Güç Aralığı | 4.640 - 6.035 bhp (3.460 - 4.500 bkW) 4.640 - 6.035 bhp (3.460 - 4.500 bkW) |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
C280 motor platformunun dayanıklılığı ve güvenilirliği üzerine geliştirmeler yapan Caterpillar, C280-12 motor serisini sunmaktan gurur duyar. Temel parçalar, EUI yakıt sistemi kapasiteleri ve en son teknoloji ürünü ADEM™ A3 Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) özellikleri dahil olmak üzere mevcut C280 ile aynıdır. Caterpillar® ürünleri olağanüstü yakıt verimliliği ve daha fazla kullanılabilir güç sağlamaya devam ediyor. Ayrıca uzun bakım aralıklarına ve Caterpillar parçaları ve hizmetlerinin dünyanın dört bir yanında erişilebilirliğine de güvenebilirsiniz. Tüm C280-12 motor derecelendirmeleri IMO II ile uyumludur. 3.700 bkW ve 4.060 bkW derecelendirmeli motorlar, atık arıtma ile birlikte IMO 3/EPA T4 uyumludur.
Güç Aralığı | 4.640 - 6.035 bhp (3.460 - 4.500 bkW) 4.640 - 6.035 bhp (3.460 - 4.500 bkW) |
Hız Aralığı | 900-1.000 dev/dk. 900-1.000 dev/dk. |
Emisyonlar | IMO II, U.S. EPA Tier 4/IMO III (Cat SCR gereklidir) IMO II, U.S. EPA Tier 4/IMO III (Cat SCR gereklidir) |
Havalandırma | TTA TTA |
İç Çap | 11 inç 280 mm |
Strok | 11.8 inç 300 mm |
Silindir Hacmi | 13456 in³ 222 l |
Volan Ucundan Dönüş | Saat Yönünde veya Saat Yönünün Tersine Saat Yönünde veya Saat Yönünün Tersine |
Konfigürasyonu | V 12, 4 Zamanlı dizel V 12, 4 Zamanlı dizel |
Genişlik | 80 inç 2032 mm |
Yükseklik | 134 inç 3404 mm |
Uzunluk | 182 inç 4623 mm |
Kuru Ağırlık | 57276 lb 25980 kg |