3512E Deniz İtme Motoru (U.S. EPA Tier 4 Final / IMO III)

Ticari Pervane Motorları 3512E

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
1.341-2.550 bhp (1.000-1.902 bkW)
1.341-2.550 bhp (1.000-1.902 bkW)
Hız Aralığı
1.600 - 1.800 dev/dk.
1.600 - 1.800 dev/dk.
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 4, IMO II/III, EU Stage 5
U.S. EPA Tier 4, IMO II/III, EU Stage 5

Görüntüleme

3512E deniz motoru artık U.S. EPA Tier 4 Final ve IMO III deniz emisyonları yasal düzenlemelerini karşılayan çok çeşitli ratinglerde sunulmaktadır. Ticari denizcilik endüstrisi, operasyonlarını U.S. EPA Tier 4 Final ve IMO III emisyonları standartlarını karşılayacak şekilde ayarladığından Caterpillar Marine, talimatları karşılarken performansı en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanan bir çözümü hayata geçirdi. Caterpillar'ın yakıt verimliliği optimize edilmiş bir motor ve seçimli katalitik indirgemeli (SCR) atık arıtma sistemi kombinasyonu, sadece NOx emisyonlarını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda müşterinin süreçteki satın alma ve işletme maliyetlerini de azaltabilen bir çözümdür.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3512E

Güç Aralığı 1.341-2.550 bhp (1.000-1.902 bkW) 1.341-2.550 bhp (1.000-1.902 bkW)
Hız Aralığı 1.600 - 1.800 dev/dk. 1.600 - 1.800 dev/dk.
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4, IMO II/III, EU Stage 5 U.S. EPA Tier 4, IMO II/III, EU Stage 5
Havalandırma Çift Turboşarjlı - Son Soğutmalı Çift Turboşarjlı - Son Soğutmalı
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 8.46 inç 215 mm
Silindir Hacmi 3574 in³ 58.6 l
Volan Ucundan Dönüş Saat Yönünde veya Saat Yönünün Tersine Saat Yönünde veya Saat Yönünün Tersine
Konfigürasyonu V 12, 4 Zamanlı Dizel V 12, 4 Zamanlı Dizel
Yaklaşık Ağırlık 12824 lb 5817 kg
Yağ Değiştirme Aralığı 250 / 500 / 1000 250 / 500 / 1000
Minimum Boş Ağırlık 18025 lb 8176 kg
Minimum Uzunluk 123.5 inç 3136.1 mm
Maksimum Uzunluk 125.4 inç 3184.1 mm
Minimum Yükseklik 91.9 inç 2334.6 mm
Maksimum Yükseklik 92.1 inç 2340.3 mm
Minimum Genişlik 80.2 inç 2036.7 mm
Maksimum Genişlik 81.9 inç 2080.1 mm

3512E Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Korozyona dayanıklı aftercooler peteği

Kumanda Sistemi

  • Elektronik birim enjeksiyonlu ve düşük basınçlı yakıt sistemli ikili A5 motor kontrol modülleri

Egzoz Sistemi

  • Su soğutmalı yataklı ve ısı kalkanlı çift turboşarj

Genel

  • Titreşim damperi ve koruması
  • SOLAS düzenlemelerine uygundur

Yakıt Sistemi

  • Çift Yönlü Yakıt ve Yağ Filtreleme

Soğutma Sistemi

  • Yardımcı tatlı su pompası
  • Dişli ile çalıştırılan, %40 daha fazla kapasiteli ve santrifüjlü blok suyu pompası

3512E ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3512E Deniz İtme Motoru (U.S. EPA Tier 4 Final / IMO III)

3512E Deniz İtme Motoru (U.S. EPA Tier 4 Final / IMO III)