C1.5 Jeneratör Seti

Deniz Jeneratör Setleri C1.5

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
10 - 12 ekW
10 - 12 ekW
Frekans
50 / 60
50 / 60
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 3
U.S. EPA Tier 3

Görüntüleme

Cat® C1.5 Dizel Deniz Jeneratör Seti

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C1.5

Güç Aralığı 10 - 12 ekW 10 - 12 ekW
Frekans 50 / 60 50 / 60
Minimum Değer 10 ekW (10 kVA) 10 ekW (10 kVA)
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi 60 Hz'lik model EPA Tier 3*, 50 Hz'lik model AB 97/68EC Kademe II yönetmeliklerini karşılar 60 Hz'lik model EPA Tier 3*, 50 Hz'lik model AB 97/68EC Kademe II yönetmeliklerini karşılar
Hız 1500 / 1.800 dev/dk. 1500 / 1.800 dev/dk.
Maksimum Değer 12 ekW (12 kVA) 12 ekW (12 kVA)
Emisyonlar U.S. EPA Tier 3 U.S. EPA Tier 3
Konfigürasyonu Sıralı 3 Silindirli, 4 Zamanlı dizel Sıralı 3 Silindirli, 4 Zamanlı dizel
Silindir Hacmi 91 in³ 1.5 l
Havalandırma Doğal Havalandırmalı Doğal Havalandırmalı
Regülatör Tipi Elektrikli, Eş Süreli Elektrikli, Eş Süreli
İç Çap 3.31 inç 84 mm
Strok 3.5 inç 90 mm
Dolum Kapasitesi Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 6 L (1,6 gal.) Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 6 L (1,6 gal.)
Yağ Değiştirme Aralığı 500 saat 500 saat
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Soğutma Altıgen veya Tek Devreli Omurga Altıgen veya Tek Devreli Omurga
Motor Modeli C1.5, Sıralı 3 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel C1.5, Sıralı 3 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
Uzunluk 40,8 inç / 1.038 mm (açık) 43,1 in / 711 mm (muhafazalı) 40,8 inç / 1.038 mm (açık) 43,1 in / 711 mm (muhafazalı)
Genişlik 21,1 inç / 535 mm (açık) 24,0 inç / 608 mm (muhafazalı) 21,1 inç / 535 mm (açık) 24,0 inç / 608 mm (muhafazalı)
Yükseklik 27,1 inç / 535 mm (açık) 27,9 inç / 711 mm (muhafazalı) 27,1 inç / 535 mm (açık) 27,9 inç / 711 mm (muhafazalı)
Motorun Boş Ağırlığı 703 lb / 319 kg 703 lb / 319 kg
Ağırlık 319 kg/703 lbs (açık), 368 kg/811 lbs (kapalı) 319 kg/703 lbs (açık), 368 kg/811 lbs (kapalı)
İkaz AREP AREP
Voltaj Kontrolü ±0.5% ±0.5%
Yalıtım H Sınıfı H Sınıfı
Gövde Boyutu 1.5 1.5

C1.5 Standart Donanımlar

Standart Ekipman

  • Tek elemanlı hava filtresi
  • Su soğutmalı egzoz manifoldu
  • Tek veya Üç fazlı fırçasız jeneratör
  • 12 veya 24 volt elektrikli marş motoru
  • 12 volt 55 amper alternatör
  • Tek taraftan servis noktaları
  • Titreşim önleyici bağlantılar.
  • Elektronik otomatik kesme güvenlik mekanizmaları

C1.5 İsteğe Bağlı Donanımlar

Opsiyonel Ataşmanlar

  • Ses yalıtımlı muhafaza (Fabrikada Monte veya Yükseltme Kiti)
  • Omurga soğutma kiti
  • Temel, Lüks ve uzaktan panel seçenekleri
  • AC devre kesiciler
  • Esnek yakıt hatları
  • Ana yakıt filtresi/su ayırıcısı
  • Sifon kesintisi
  • Egzoz sistemi komponentleri
  • Yalıtımlı elektrik sistemi

C1.5 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C1.5 Jeneratör Seti

C1.5 Jeneratör Seti