C7.1 Yüksek Performanslı İtme Motoru

Yardımcı Motorlar C7.1 (Elektronik)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
109 - 218 bkW
109 - 218 bkW
Frekans
50 / 60
50 / 60
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 3 / IMO II emisyon onaylı (ticari), RCD 2016 uyumlu, EU Stage IIIA uyumlu, EU Stage IIIA ile karşılıklılık yoluyla CCNR Stage II
U.S. EPA Tier 3 / IMO II emisyon onaylı (ticari), RCD 2016 uyumlu, EU Stage IIIA uyumlu, EU Stage IIIA ile karşılıklılık yoluyla CCNR Stage II

Görüntüleme

C7.1 (Elektronik)

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C7.1 (Elektronik)

Güç Aralığı 109 - 218 bkW 109 - 218 bkW
Frekans 50 / 60 50 / 60
Emisyonlar U.S. EPA Tier 3 / IMO II emisyon onaylı (ticari), RCD 2016 uyumlu, EU Stage IIIA uyumlu, EU Stage IIIA ile karşılıklılık yoluyla CCNR Stage II U.S. EPA Tier 3 / IMO II emisyon onaylı (ticari), RCD 2016 uyumlu, EU Stage IIIA uyumlu, EU Stage IIIA ile karşılıklılık yoluyla CCNR Stage II
Strok 5.31 inç 135 mm
Silindir Hacmi 428 in³ 7.01 l
Havalandırma Turboşarjlı - Son Soğutmalı Turboşarjlı - Son Soğutmalı
Regülatör Elektronik (A5E2 V2 ECM) Elektronik (A5E2 V2 ECM)
Konfigürasyonu Sıralı 6, 4 zamanlı dizel Sıralı 6, 4 zamanlı dizel
Dolum Kapasitesi Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 20 l (5,3 gal) Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 20 l (5,3 gal)
Yağ Değiştirme Aralığı 500 saat 500 saat
Soğutma Isı eşanjörü veya omurga soğutmalı Isı eşanjörü veya omurga soğutmalı
Volan Muhafazası Volanda SAE 11.5 ile SAE No. 03 Volanda SAE 11.5 ile SAE No. 03
Döndürme Volan ucundan saat yönü tersine Volan ucundan saat yönü tersine
Azami Motor Devri 1.500/1.800, 600 - 2.400 dev/dk. 1.500/1.800, 600 - 2.400 dev/dk.
İç Çap 4.13 inç 105 mm
Motor Kuru Ağırlığı - Yaklaşık 1676 1676
Yükseklik 34.5 inç 891 mm
Uzunluk 43.1 inç 1095 mm
Genişlik 33.5 inç 851 mm
Motorun Maksimum Boş Ağırlığı 1676 lb 760 kg
Maksimum Yükseklik 34.5 inç 876 mm
Maksimum Genişlik 33.5 inç 850 mm
Motorun Minimum Boş Ağırlığı 1609 lb 730 kg

C7.1 (Elektronik) Standart Donanımlar

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Dişli tahrikli blok suyu pompası
  • Korozyona dayanıklı, deniz suyu ile çalışan son soğutucu
  • Yakıt soğutucu

EGZOZ SİSTEMİ

  • Su soğutmalı turboşarj ve egzoz manifoldu

YAKIT SİSTEMİ

  • Ortak hatlı yakıt sistemi
  • Elektrikli yakıt besleme pompası

GENEL BİLGİLER

  • Titreşim damperi ve koruması
  • Otomatik gerilen çoklu v kayışı tahriği

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Kapalı karter havalandırma sistemi
  • Entegre motor yağı soğutucusu

MONTAJ SİSTEMİ

  • Ön ve arka motor bağlantı braketleri

MARŞ SİSTEMİ

  • Marş motorları - 12 V veya 24 V

C7.1 (Elektronik) İsteğe Bağlı Donanımlar

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Çeşitli 6 inç su soğutmalı egzoz dirseği konfigürasyonları

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Motora monte sintine pompaları ve elektromanyetik kavramalı yardımcı su pompaları
  • Boru ve paket blok suyu ısı eşanjörü ve dişli tahrikli deniz suyu pompası (kauçuk kanat)
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Kabin ısıtıcısı (kalorifer) bağlantıları

YAKIT SİSTEMİ

  • SOLAS çift cidarlı yüksek basınçlı yakıt hatları kiti

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Sol taraf ve sağ taraf yağ seviye çubukları
  • Şanzıman dişli yağ soğutucusu (motora monte)

KORUMA SİSTEMİ

  • Gemi üzerinde veya dışından izleme için ilave motor ve şanzıman sensör paketleri

MARŞ SİSTEMİ

  • Motora monte ikinci alternatör - 24 V 100 amper veya 12 V 175 amper
  • Isıtma bujileri

C7.1 (Elektronik) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

C7.1 Yüksek Performanslı İtme Motoru

C7.1 Yüksek Performanslı İtme Motoru

Yeni C7.1 Ticari İtme Motoru ile tanışın

Yeni C7.1 Ticari İtme Motoru ile tanışın