3516C Commercial Ticari İtme Motorları

Ticari Pervane Motorları 3516C

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
2.000-3.385 bhp (1.492-2.525 bkW)
2.000-3.385 bhp (1.492-2.525 bkW)
Hız Aralığı
1.200-1.800 dev/dk.
1.200-1.800 dev/dk.
Emisyonlar
IMO II
IMO II

Görüntüleme

3516C itme motoru, artık herhangi ek bir atık arıtma yapılmadan IMO II düzenlemelerini karşılayan çok çeşitli değerlerde mevcuttur. Bu motorlar elektronik regülasyon, soğukta çalıştırma modu marş stratejisi ve yakıt tüketimini en aza indiren programlanabilir düşük rölanti özellikleri ile verimli çalışma sağlar. 3516C motor ayrıca, emisyonları azaltmak için kapalı bir karter havalandırma sistemi barındırır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3516C

Güç Aralığı 2.000-3.385 bhp (1.492-2.525 bkW) 2.000-3.385 bhp (1.492-2.525 bkW)
Hız Aralığı 1.200-1.800 dev/dk. 1.200-1.800 dev/dk.
Emisyonlar IMO II IMO II
Havalandırma TTA TTA
İç Çap 8.46 inç 215 mm
Strok 7.48 inç 170 mm
Silindir Hacmi 4765 in³ 78 l
Volan Ucundan Dönüş Saat Yönünün Tersine veya Saat Yönünde Saat Yönünün Tersine veya Saat Yönünde
Konfigürasyonu V 16 silindirli, 4 Zamanlı Dizel V 16 silindirli, 4 Zamanlı Dizel
Minimum Yükseklik 77.4 inç 1967 mm
Maksimum Uzunluk 148 inç 3761 mm
Maksimum Genişlik 84.3 inç 2142 mm
Minimum Uzunluk 143.1 inç 3637 mm
Maksimum Yükseklik 84.6 inç 2150 mm

3516C Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Korozyona dayanıklı ayrı devreli tatlı su son soğutmalı, powercore hava filtresi

Kumanda Sistemi

  • Solda elektronik birim enjektörlü yakıt sistemi sabit kablo tesisatı (ECU'ları çalıştırmak için 10 Amp DC güç gereklidir) olan ikili Caterpillar® A3 Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)

Soğutma Sistemi

  • Dişli tahrikli santrifüjlü yardımcı deniz suyu pompası, dişli ile çalıştırılan santrifüjlü ceket suyu pompası, ticari motorlar için genleşme tankı, hafif motorlarda soğutucu sıvı şönt tankı, motor yağı soğutucusu, termostatlar ve muhafazaları.

ECU İşlevleri

  • Programlanabilir düşük rölanti, SAEJ1939 veri bağlantısı, Cat® veri bağlantısı, motor arıza teşhisi, genel alarm rölesi, programlanabilir parametreler (sistem uygulaması ve sınırlar), Caterpillar ET servis aracı arayüzü, uzaktan kapatma, kapatma bildirimi, aşırı devir kapatma, aşırı devir doğrulama

Egzoz Sistemi

  • Isı kalkanlı kuru gaz geçirmez egzoz manifoldları, su soğutmalı yataklı ve ısı kalkanlı çift turboşarj. Belirli ratinglerde tahliye supabı

Yakıt Sistemi

  • Elektronik kumandalı birim enjektörleri, servis göstergeleri bulunan tek yönlü yakıt filtresi (sağ), yakıt transfer pompası

Gösterim

  • CAT Gösterge Paneli şunları gösterir: Motor yağı basıncı, motor su sıcaklığı, yakıt basıncı, motor devri, yakıt tüketimi, aşırı devir kapatma bildirimi lambası, ön yağlama ve kapatmayı devre dışı bırakma

Yağlama Sistemi

  • Dişli tahrikli pompa, üste monte çift karter havalandırma grubu, simpleks yağ filtresi, yağ doldurma kapağı ve yağ seviye çubuğu

Güç Çıkış Üniteleri

  • Aksesuar tahrik mekanizması, iki taraflı ön muhafaza

Koruma Sistemi

  • Acil durdurma düğmesi, güvenlik kapatması, yağ basıncı ve su sıcaklığı

Genel

  • Silindir kapağına monte iki kaldırma halkası, Caterpillar sarı boya, parça kitabı ve bakım kılavuzları, yapışkan kaplama.

ISO Sertifikası

  • ISO 9001:2000 sertifikalı Caterpillar tesislerinde üretilmiş, fabrikada tasarlanan sistemler.

3516C İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava Filtresinin Sökülmesi
  • Uzak Hava Giriş Adaptörleri

Şarj Sistemi

  • Akü Şarj Cihazları
  • Şarj Alternatörleri

Kumanda Sistemi

  • Gaz Konum Sensörü
  • Gaz Sinyali Senkronizasyonu

Soğutma Sistemi

  • Anahtarlı Su Seviyesi Göstergeleri
  • Soğutucu Sıvı Seviye Sensörleri
  • Bağlantılar
  • Omurga Soğutma Dönüştürmeleri
  • Isı Eşanjörleri
  • Yardımcı Su Pompaları
  • Deniz Suyu Pompasının Sökülmesi
  • Soğutma Sıvısı Şönt Tankları
  • Hava Ayırıcı
  • Deniz Dişli Soğutması

Egzoz Sistemi

  • Egzoz Çıkışı
  • Esnek Bağlantılar
  • Dirsekler
  • Flanşlar
  • Flanş ve Egzoz Genişleticiler
  • Susturucular

Yakıt Sistemi

  • Yakıt Soğutucu
  • Yakıt Besleme Pompaları
  • Esnek Yakıt Hatları
  • Sert Yakıt Hatları
  • Ana Yakıt Filtresi
  • Yakıt seviye anahtarı

Gösterim

  • PL1000T İletişim Modülü
  • PL1000E İletişim Modülü
  • Müşteri Arayüzü
  • Isıl çiftler
  • Uzak Panel Ekranı
  • Uzak Silindir Sıcaklığı Ekranı
  • Pilot Muhafazası Gösterge Panelleri
  • Deniz Dişli Sensörleri
  • Motor Görüş Ekranı Sistemi

Yağlama Sistemi

  • Yağ Tavası
  • Yağ Tavası Aksesuarları
  • Karter Pompaları
  • Ön Yağlama Seçenekleri
  • Yağlama Yağı
  • SANTRİFÜJLÜ YAĞ FİLTRESİ

Montaj Sistemi

  • Motor Destekleri
  • Titreşim Yalıtım Bağlantıları

Güç Çıkış Üniteleri

  • Esnek Kaplin ve Korumalar
  • Ön Muhafaza Donanımları
  • Sol Üst Ön Konum:
  • Sağ Üst Ön Konum:
  • Sağ Üst Arka Konum:
  • Sol Alt Ön Konum:
  • Sol Üst Arka Konum
  • Ön Muhafaza Donanım Tahrikleri
  • Sol Üst Donanım Tahriki
  • Sağ Üst Donanım Tahriki
  • Ön Güç Çıkışları
  • Krank Mili Kasnakları
  • Sönümleyici Korumasının Sökülmesi

Koruma Sistemi

  • Hava Girişi Kesme
  • Anahtarlar ve Kontaktörler
  • Patlama Emniyet Valfi
  • Sensörler

Yedek Parça Kitleri

  • Parça Kitleri
  • Pompa Kitleri
  • Yakıt Transferi
  • Yağlama Yağı

Özel Görünüm

  • Krom Plakalı Emniyet Valfleri
  • Siyah Hava Filtreleri

Start Sistemi

  • Start Motorları veya Çark Cihazı
  • Havalı Start Motorları Seçenekleri
  • Marş Destekleri
  • Akü Setleri - 24 V - Kuru Tip
  • Akü Rafı

Genel

  • Alet Takımı
  • Caterpillar Datalink Kablosu

3516C ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

3516C Commercial Ticari İtme Motorları

3516C Commercial Ticari İtme Motorları