Güç Değerleri
Güç Aralığı | 2.501-3.386 bhp (1.865-2.525 bkW) 2.501-3.386 bhp (1.865-2.525 bkW) |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
3516E deniz motoru artık U.S. EPA Tier 4 Final ve IMO III deniz emisyonları yasal düzenlemelerini karşılayan çok çeşitli güç değerlerinde sunulmaktadır. Ticari denizcilik endüstrisi, operasyonlarını EPA Tier 4 Final ve IMO III emisyonları standartlarını karşılayacak şekilde ayarladığından Caterpillar Marine, talimatları karşılarken performansı en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanan bir çözümü hayata geçirdi. Caterpillar'ın yakıt verimliliği optimize edilmiş bir motor ve seçimli katalitik indirgemeli (SCR) atık arıtma sistemi kombinasyonu, sadece NOx emisyonlarını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda müşterinin süreçteki satın alma ve işletme maliyetlerini de azaltabilen bir çözümdür.
Güç Aralığı | 2.501-3.386 bhp (1.865-2.525 bkW) 2.501-3.386 bhp (1.865-2.525 bkW) |
Hız Aralığı | 1.600 - 1.800 dev/dk. 1.600 - 1.800 dev/dk. |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4, IMO III U.S. EPA Tier 4, IMO III |
Havalandırma | İkiz Turboşarjlı Son Soğutmalı İkiz Turboşarjlı Son Soğutmalı |
İç Çap | 6.69 inç 170 mm |
Strok | 8.46 inç 215 mm |
Silindir Hacmi | 4765 in³ 78 l |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Konfigürasyonu | V 16 silindirli, 4 Zamanlı Dizel V 16 silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
Genişlik | 89.9 inç 2284 mm |
Uzunluk | 125.7 inç 3192 mm |
Yükseklik | 87.6 inç 2225 mm |
Kuru Ağırlık - Yaklaşık | 21164 lb 9600 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR