C18 ACERT Tier 3

Ticari Pervane Motorları C18

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
454 - 1.136 bhp (339 - 847 bkW)
454 - 1.136 bhp (339 - 847 bkW)
Hız Aralığı
1.500 - 2.100 dev/dk.
1.500 - 2.100 dev/dk.
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 3 Commercial, IMO II, EU IWW, EU Stage V, China II
U.S. EPA Tier 3 Commercial, IMO II, EU IWW, EU Stage V, China II

Görüntüleme

C18 ACERT deniz itme motoru; U.S. EPA Tier 3, IMO II, EU IWW ve China II emisyon düzenlemelerini karşılayacak şekilde 1.800 - 2.100 dev/dk.da 454 - 803 bhp ticari uygulama değerlerine sahiptir. Daha sıkı EPA Tier 3 emisyonları standartlarını karşılamanın yanı sıra, bu motor artık ticari ana ve yardımcı motorları ve jeneratör setleri için bir tatlı su aftercoolerı seçenek sunuyor. Balıkçılıktan kıyı ötesi sanayilere ve bunların arasında kalan her sektör için, ihtiyaçlarınıza uygun bir çözümümüz olduğundan emin olabilirsiniz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C18

Güç Aralığı 454 - 1.136 bhp (339 - 847 bkW) 454 - 1.136 bhp (339 - 847 bkW)
Hız Aralığı 1.500 - 2.100 dev/dk. 1.500 - 2.100 dev/dk.
Emisyonlar U.S. EPA Tier 3 Commercial, IMO II, EU IWW, EU Stage V, China II U.S. EPA Tier 3 Commercial, IMO II, EU IWW, EU Stage V, China II
Havalandırma Turboşarjlı - Son Soğutmalı Turboşarjlı - Son Soğutmalı
İç Çap 5.7 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1106 in³ 18.1 l
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Yağ Değiştirme Aralığı 250 / 500 250 / 500
Dolum Kapasitesi 49 / 68 l 49 / 68 l
Konfigürasyonu Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
Soğutma Isı Eşanjörü veya Omurga Soğutmalı Isı Eşanjörü veya Omurga Soğutmalı
Regülatör Elektronik Elektronik
Volan Muhafazası SAE No. 0 (136 tırnak) veya SAE No. 1 (113 tırnak) SAE No. 0 (136 tırnak) veya SAE No. 1 (113 tırnak)
Minimum Boş Ağırlık 4000 lb 1814 kg
Minimum Uzunluk 73 inç 1854 mm
Minimum Yükseklik 47.2 inç 1198 mm
Maksimum Yükseklik 51.2 inç 1300 mm
Minimum Genişlik 44.6 inç 1134 mm
Maksimum Genişlik 47.4 inç 1204 mm
Maksimum Uzunluk 76 inç 19312 mm

C18 Standart Donanımlar

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Ayrı devreli Aftercooler (SCAC)
  • Açık Karter Havalandırma (OCV) sistemi
  • Turboşarj, ceket suyu soğutmalı
  • Turboşarj girişi, 152 mm (6 inç) dış çaplı düz bağlantı
  • Havalı Start Aksesuarları

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Isı Eşanjörlü (HEX) ve Omurga (Keel) soğutmalı motorlar için Ayrı Devreli Aftercooler (SCAC)
  • Isı Eşanjörü soğutmalı motorlar için Ceket Suyu (JW) ve SCAC Isı Eşanjörü Kovan ve boruları
  • Yalnızca Isı Eşanjörü soğutmalı motorlar için Dişli tahrikli SCAC pompası
  • Ceket suyu pompası, dişli tahrikli
  • Deniz suyu pompası, bronz impeller, dişli tahrikli
  • Doğru pompa giriş basıncını korumak için SCAC ve JW genleşme tankı

EGZOZ SİSTEMİ

  • Su soğutmalı egzoz manifoldu ve turboşarj
  • 152 mm (6 inç) yuvarlak flanşlı çıkış

VOLANLAR VE VOLAN MUHAFAZALARI

  • SAE No. 0, Volan SAE. 18, 136 diş
  • SAE Numarası 1, Volan: 14 inç, 113 diş

YAKIT SİSTEMİ

  • Baş taraf servis tek yönlü (simpleks) yakıt sistemi
  • Yakıt transfer pompası, dişli tahrikli
  • Manuel yakıt besleme pompası
  • Hibrit yakıt hattı tasarımı

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Ön servis simpleks yağ sistemi
  • Orta yağ karter tavası: Derin 500 saatlik yağ değişim aralığı, Sığ 250 saatlik yağ değişim aralığı
  • Baş taraf ve üstten servis için yağ doldurma kapağı konumları
  • Baş taraf servis yağ seviye çubuğu
  • Dişli tahrikli yağ pompası

MONTAJ SİSTEMİ

  • Ayarlanabilir ön destek

Güç Çıkışları

  • Poly-V oluklu alternatör kasnağı
  • NOT: Güç Çıkışları standart olarak bulunmaz

GENEL BİLGİLER

  • Ön sönümleyici damper
  • Baş taraf servis motoru
  • Ortak elektrik bağlantı noktası
  • Motor çinko tutyalar ile teslim edilmez

KUMANDA SİSTEMİ

  • Programlanabilir düşük rölanti
  • WOSR (Geniş Çalışma Hızı Aralığı) özelliği EPA Tier 3 - B ve C Değerleri için bulunmaktadır
  • Ayarlanabilir Yüksek Rölanti (TEL) - Yalnızca EPA Tier 3 WOSR Değerleri
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Motor ve şanzıman izleme (hız, sıcaklık, basınç)
  • Elektronik yakıt/hava oranı kontrolü
  • Uzun süreli ortam koşulları için Motor Koruma Modu - Sadece EPA Tier 3 Değerleri
  • Yalnızca WOSR değerleri için Tork Sınırlama işlevi
  • 70 pimli müşteri konektörü
  • Üç tip gaz sinyali girişi (birincil/ikincil PWM, 0-5 V, 4-20 mA +/-)

C18 İsteğe Bağlı Donanımlar

EGZOZ SİSTEMİ

  • Kuru Dirsekler
  • Su Soğutmalı Dirsekler
  • Esnek Bağlantı
  • Çıkış Flanşı
  • Susturucu
  • Kıvılcım Tutuculu Susturucu

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Hava Girişi Adaptörü

ŞARJ SİSTEMİ

  • Akü Şarj Cihazları
  • Şarj Alternatörleri
  • Alternatör Bağlantı Grubu
  • Ampermetre

KUMANDA SİSTEMİ

  • MECP-I
  • CAT Alarm ve Koruma

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Yardımcı genleşme deposu flanş kiti
  • Egzoz Sıcaklık Sensörü
  • Isı Eşanjörü Basınç Sensörü

YAKIT SİSTEMİ

  • Çift Yönlü (Dupleks) Yakıt Filtreleri
  • Esnek Yakıt Hatları
  • Yakıt Soğutucu
  • Yakıt/Su Ayırıcısı

GÖSTERGELER

  • Gösterge Panelleri
  • OEM Kablo Tesisatı
  • Motordan Motora Donanım
  • Şanzıman Sensörleri
  • Yağ Seviyesi Sensörü

Gösterim

  • Dijital Takometre

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Çift Yönlü (Dupleks) Yağ Filtreleri
  • Şanzıman Yağ Soğutucusu
  • Karter Pompası

MONTAJ SİSTEMİ

  • Titreşim Sönümleyicileri
  • Ön Destek
  • Arka Destek

Güç Çıkışları

  • Not: PTO seçenekleri, burulma titreşimleri analizi gerektirir
  • Krank Mili Kasnakları
  • Ön Kütük Mili
  • Hidrolik Pompa Tahriki Adaptörü
  • Ön Muhafazalı Kavrama

KORUMA SİSTEMİ

  • Klas Kuruluşu ve SOLAS

MARŞ SİSTEMİ

  • Elektrikli Start Motoru - Tek 24 Volt
  • Marş Destekleri - Blok Suyu (JW) Isıtıcısı 120 / 240 V
  • Tek Elektrikli 24 V Marş Motoru
  • Akü Setleri - 24 V - Kuru Tip
  • Tek Havalı Marş Motoru

PAKETLEME

  • Motor Koruma Kapağı
  • Depolama Amaçlı Koruma
  • İhracat için Paketleme

C18 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C18 ACERT Tier 3

C18 ACERT Tier 3

360 View