Güç Değerleri
Güç Aralığı | 292 bhp - 436 bhp (218 bkW - 325 bkW) 292 bhp - 436 bhp (218 bkW - 325 bkW) |
Maksimum Değer | 436 BHP 325 bkW |
Minimum Değer | 292 BHP 218 bkW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Güç Aralığı | 292 bhp - 436 bhp (218 bkW - 325 bkW) 292 bhp - 436 bhp (218 bkW - 325 bkW) |
Maksimum Değer | 436 BHP 325 bkW |
Minimum Değer | 292 BHP 218 bkW |
Frekans | 50 / 60 50 / 60 |
Emisyonlar | IMO II, IMO III, U.S. EPA Tier 3, China Stage II IMO II, IMO III, U.S. EPA Tier 3, China Stage II |
Azami Motor Devri | 1.500, 1.800 dev/dk. 1.500, 1.800 dev/dk. |
İç Çap | 4.5 inç 115 mm |
Strok | 5.8 inç 149 mm |
Havalandırma | Turboşarjlı, son soğutmalı Turboşarjlı, son soğutmalı |
Silindir Hacmi | 567.5 in³ 9.3 l |
Soğutma | Isı eşanjörü ve ayrı veya birleşik omurga soğutma seçenekleri Isı eşanjörü ve ayrı veya birleşik omurga soğutma seçenekleri |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Konfigürasyonu | Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
Yağ Değiştirme Aralığı | 500 saat 500 saat |
Regülatör | Elektronik Elektronik |
Volan Muhafazası | SAE No. 1 (113 tırnak) SAE No. 1 (113 tırnak) |
Dolum Kapasitesi | Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 24,5 l (6,5 gal) Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 24,5 l (6,5 gal) |
Genişlik - Motor | 38.5 inç 978 mm |
Yükseklik | 43 inç 1093 mm |
Uzunluk - Motor | 57.2 inç 1452 mm |
Motor Kuru Ağırlığı - Yaklaşık | 2.083-2.474 lb (945-1.122 kg) 2.083-2.474 lb (945-1.122 kg) |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.