Güç Değerleri
Güç Aralığı | 3.640 - 3.520 ekW 3.640 - 3.520 ekW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Güç Aralığı | 3.640 - 3.520 ekW 3.640 - 3.520 ekW |
Frekans | 50 Hz veya 60 Hz 50 Hz veya 60 Hz |
Hız | 1.000 dev/dk. (50 Hz) veya 900 dev/dk. (60 hz) 1.000 dev/dk. (50 Hz) veya 900 dev/dk. (60 hz) |
Minimum Değer | 3.520 ekW (4.400 kVA) 3.520 ekW (4.400 kVA) |
Maksimum Değer | 3.640 ekW (4.550 kVA) 3.640 ekW (4.550 kVA) |
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II |
Emisyonlar | EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II |
Havalandırma | Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı |
İç Çap | 11 inç 280 mm |
Strok | 11.8 inç 300 mm |
Silindir Hacmi | 13546 in³ 222 l |
Regülatör Tipi | Elektronik Elektronik |
Yakıt Sistemi | EUI EUI |
Sıkıştırma Oranı 50 Hz | 13.1 13.1 |
Sıkıştırma Oranı 60 Hz | 13:1 13:1 |
Motor Modeli | V 12, 4 Zamanlı Dizel V 12, 4 Zamanlı Dizel |
Uzunluk | 316.5 inç 8040 mm |
Genişlik | 77.2 inç 1961 mm |
Yükseklik | 155 inç 3937 mm |
Ağırlık - Tahmini | 25000 lb 11340 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRBüyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.