3512E Deniz Yardımcı/DEP Motoru (U.S. EPA Tier 4 Final / IMO III)

Yardımcı Motorlar 3512E

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
732-2.399 bhp (546-1.789 bkW)
732-2.399 bhp (546-1.789 bkW)
Frekans
50 / 60
50 / 60
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 4 Final, IMO III
U.S. EPA Tier 4 Final, IMO III

Görüntüleme

3512E deniz yardımcı motoru artık U.S. EPA Tier 4 Final ve IMO III deniz emisyonları yasal düzenlemelerini karşılayan çok çeşitli ratinglerde sunulmaktadır. Ticari denizcilik endüstrisi, operasyonlarını U.S. EPA Tier 4 Final ve IMO III emisyonları standartlarını karşılayacak şekilde ayarladığından Caterpillar Marine, talimatları karşılarken performansı en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanan bir çözümü hayata geçirdi. Caterpillar'ın yakıt verimliliği optimize edilmiş bir motor ve seçimli katalitik indirgemeli (SCR) atık arıtma sistemi kombinasyonu, sadece NOx emisyonlarını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda müşterinin süreçteki satın alma ve işletme maliyetlerini de azaltabilen bir çözümdür.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3512E

Güç Aralığı 732-2.399 bhp (546-1.789 bkW) 732-2.399 bhp (546-1.789 bkW)
Frekans 50 / 60 50 / 60
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, IMO III U.S. EPA Tier 4 Final, IMO III
Konfigürasyonu V12, 4 Zamanlı Dizel V12, 4 Zamanlı Dizel
Silindir Hacmi 3574 in³ 58.6 l
Havalandırma TA TA
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 8.46 inç 215 mm
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Yükseklik 86.8 inç 2205 mm
Minimum Genişlik 71.2 inç 1808 mm
Minimum Uzunluk 104.2 inç 2624 mm
Maksimum Genişlik 81.9 inç 2081 mm
Maksimum Yükseklik 91.9 inç 2335 mm
Minimum Yükseklik 91.9 inç 2335 mm
Minimum Boş Ağırlık 18025 lb 8176 kg
Maksimum Uzunluk 125.4 inç 3184 mm

3512E Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Korozyona dayanıklı aftercooler peteği

Kumanda Sistemi

  • Elektronik birim enjeksiyonlu ve düşük basınçlı yakıt sistemli ikili A5 motor kontrol modülleri

Egzoz Sistemi

  • Su soğutmalı yataklı ve ısı kalkanlı çift turboşarj

Genel

  • Titreşim damperi ve koruması
  • SOLAS düzenlemelerine uygundur

Yakıt Sistemi

  • Çift Yönlü Yakıt ve Yağ Filtreleme

Soğutma Sistemi

  • Yardımcı tatlı su pompası
  • Dişli ile çalıştırılan, %40 daha fazla kapasiteli ve santrifüjlü blok suyu pompası

3512E ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3512E Deniz Yardımcı/DEP Motoru (U.S. EPA Tier 4 Final / IMO III)

3512E Deniz Yardımcı/DEP Motoru (U.S. EPA Tier 4 Final / IMO III)