Motor Teknik Özellikleri
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 3, EU Stage V, China II U.S. EPA Tier 3, EU Stage V, China II |
Azami Motor Devri | 1500 / 1.800 dev/dk. 1500 / 1.800 dev/dk. |
İç Çap | 4.13 inç 105 mm |
Strok | 5 inç 127 mm |
Silindir Hacmi | 268 in³ 4.4 l |
Havalandırma | Turboşarjlı - Son Soğutmalı ve yalnızca turbo havalandırma (Yalnızca 65 ekW (71 bkW) için turboşarjlı havalandırma) Turboşarjlı - Son Soğutmalı ve yalnızca turbo havalandırma (Yalnızca 65 ekW (71 bkW) için turboşarjlı havalandırma) |
Regülatör | Elektronik (A5 ECM) Elektronik (A5 ECM) |
Konfigürasyonu | Sıralı 4, 4 zamanlı dizel Sıralı 4, 4 zamanlı dizel |
Dolum Kapasitesi | Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 11 l (2,8 gal) Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 11 l (2,8 gal) |
Yağ Değiştirme Aralığı | 500 saat 500 saat |
Soğutma | Isı eşanjörü, birleşik devre omurga soğutma, ayrı devre omurga soğutma Isı eşanjörü, birleşik devre omurga soğutma, ayrı devre omurga soğutma |
Volan Muhafazası | SAE 11.5 volan ile SAE No. 03 (126 tırnak) SAE 11.5 volan ile SAE No. 03 (126 tırnak) |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |