C9.3 Deniz İtme Motoru Ticari Uygulamaları

Ticari Pervane Motorları C9.3

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
375-476 bhp (280 - 355 bkW)
375-476 bhp (280 - 355 bkW)
Hız Aralığı
1.800 - 2.300 dev/dk.
1.800 - 2.300 dev/dk.
Emisyonlar
IMO II, U.S. EPA Tier 3, China Stage II
IMO II, U.S. EPA Tier 3, China Stage II

Görüntüleme

C9.3 ACERT itme motoru 1.800 dev/dk.da 375 bhp (280 bkW) B değerine, 2.100 dev/dk.da 416 bhp (310 bkW) C değerine ve 2.300 dev/dk.da 476 bhp (355 bkW) D değerine sahiptir. C9.3 ana, yardımcı ve jeneratör setli motorlar, en ideal yanma ve daha düşük emisyonlar için common rail yakıt sistemine sahiptir. İtme ve yardımcı motorlar için soğutma sistemi seçenekleri arasında Deniz Suyu Soğutmalı Aftercoolerlı ısı eşanjörü ve birleşik veya ayrı devreli Aftercooler omurga (keel) bulunur. Jeneratör setleri ısı eşanjörü, omurga veya radyatör soğutmalı olarak mevcuttur. Bu ürünler EPA Tier 3 ve IMO II sertifikalıdır. Ayrıca deniz motoru ratingleri EU Stage IIIA, ve yardımcı ve jeneratör setleri de CCNR Stage II sertifikalıdır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C9.3

Güç Aralığı 375-476 bhp (280 - 355 bkW) 375-476 bhp (280 - 355 bkW)
Hız Aralığı 1.800 - 2.300 dev/dk. 1.800 - 2.300 dev/dk.
Emisyonlar IMO II, U.S. EPA Tier 3, China Stage II IMO II, U.S. EPA Tier 3, China Stage II
Konfigürasyonu Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
Silindir Hacmi 567.5 in³ 9.3 l
Havalandırma Turboşarjlı - Son Soğutmalı Turboşarjlı - Son Soğutmalı
Regülatör Elektronik Elektronik
İç Çap 4.5 inç 115 mm
Strok 5.8 inç 149 mm
Dolum Kapasitesi Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 24,5 l (6,5 gal) Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 24,5 l (6,5 gal)
Yağ Değiştirme Aralığı 500 saat 500 saat
Volan Muhafazası SAE No. 1 (113 tırnak) SAE No. 1 (113 tırnak)
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Soğutma Isı eşanjörü ve ayrı veya birleşik omurga soğutma seçenekleri Isı eşanjörü ve ayrı veya birleşik omurga soğutma seçenekleri
Azami Motor Devri 1.800, 2.100, 2.300 dev/dak 1.800, 2.100, 2.300 dev/dak
Uzunluk - Motor 57.2 inç 1452 mm
Kuru Ağırlık - Yaklaşık 2447 lb 1122 kg
Genişlik - Motor 38.5 inç 978 mm
Yükseklik 43 inç 1093 mm
Motor Kuru Ağırlığı - Yaklaşık 945-1.122 kg (2.083-2.474 lb) 945-1.122 kg (2.083-2.474 lb)

C9.3 Standart Donanımlar

Standart Ekipman

  • Su soğutmalı turboşarj ve egzoz manifoldu
  • Elektronik kontrol sistemi
  • Termostatlar ve yuvaları
  • Dişli tahrikli Deniz suyu pompası (otomatik beslemeli)
  • Ortak hatlı yakıt sistemi
  • Kanatçıklı ve tüplü blok suyu ısı eşanjörü
  • Korozyona dayanıklı, Deniz suyu ile çalışan son soğutucu
  • Motor yağ soğutucusu
  • Titreşim damperi ve koruması
  • Ana yakıt filtreleri

C9.3 İsteğe Bağlı Donanımlar

Opsiyonel Ataşmanlar

  • Alternatörler - 24 V 70 veya 105 amper, 12 V 110 amper
  • Kapalı karter havalandırması
  • Şanzıman dişli yağ soğutucusu (HEX için motora monte)
  • İlave motor ve şanzıman sensör paketleri
  • Gösterge panelleri
  • Elektrikli marş motorları - 12 V veya 24 V
  • Havalı marş motoru
  • İkili elektrikli marş motorları veya birleşik elektrikli/havalı
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Yakıt soğutucu
  • PTO Tahrik Mekanizmaları - V kayışı kasnak yığını, kütük mili
  • Çift yönlü (dupleks) yakıt ve yağ filtreleri
  • Çift çeperli yakıt rayı

C9.3 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C9.3 Deniz İtme Motoru Ticari Uygulamaları

C9.3 Deniz İtme Motoru Ticari Uygulamaları