Güç Değerleri
Güç Aralığı | 787-3.175 bhp (587-2.368 bkW) 787-3.175 bhp (587-2.368 bkW) |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
3516E deniz yardımcı motoru artık U.S. EPA Tier 4 Final ve IMO III deniz emisyonları yasal düzenlemelerini karşılayan çok çeşitli ratinglerde sunulmaktadır. Ticari denizcilik endüstrisi, operasyonlarını EPA Tier 4 Final ve IMO III emisyonları standartlarını karşılayacak şekilde ayarladığından Caterpillar Marine, talimatları karşılarken performansı en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanan bir çözümü hayata geçirdi. Caterpillar'ın yakıt verimliliği optimize edilmiş bir motor ve seçimli katalitik indirgemeli (SCR) atık arıtma sistemi kombinasyonu, sadece NOx emisyonlarını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda müşterinin süreçteki satın alma ve işletme maliyetlerini de azaltabilen bir çözümdür.
Güç Aralığı | 787-3.175 bhp (587-2.368 bkW) 787-3.175 bhp (587-2.368 bkW) |
Frekans | 50 / 60 50 / 60 |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final, IMO III U.S. EPA Tier 4 Final, IMO III |
Havalandırma | TA TA |
İç Çap | 6.69 inç 170 mm |
Strok | 8.46 inç 215 mm |
Silindir Hacmi | 4765 in³ 78 l |
Konfigürasyonu | V16, 4 Zamanlı Dizel V16, 4 Zamanlı Dizel |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Minimum Genişlik | 72.8 inç 1850 mm |
Kuru Ağırlık | 22060 lb 10006 kg |
Yükseklik | 90.9 inç 2309 mm |
Maksimum Genişlik | 87.9 inç 2230 mm |
Uzunluk | 146.6 inç 3724 mm |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR