Stüdyo Çekimi

Yüksekten Boşaltma Kovaları 2,1 m3 (2,7 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
93.1 inç
2366 mm
Yükseklik
58 inç
1472 mm
Ağırlık
3161.4 lb
1434 kg

Görüntüleme

Yükleme uygulamalarında artırılmış boşaltma yüksekliği daha iyi performans demektir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2,1 m3 (2,7 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 93.1 inç 2366 mm
Yükseklik 58 inç 1472 mm
Ağırlık 3161.4 lb 1434 kg
Uzunluk 63.9 inç 1622 mm
Kapasite 2.7 yd³ 2.1 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Arayüz Tipi Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (Geniş) Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (Geniş)
Gerekli Hidrolik 3. İşlev 3. İşlev

2,1 m3 (2,7 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm