Stüdyo Çekimi

Düz Zemin Kovaları - Performans Serisi 1,9 m3 (2,5 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
94.5 inç
2401 mm
Ağırlık
1436.1 lb
651.4 kg
Yükseklik
45.6 inç
1159 mm

Görüntüleme

Performans Serisi Düz Zeminli, Genel Amaçlı Kovalar, geri sürükleme ve tesviye işlerinde daha iyi sonuçlar sağlayan bir uzun düz zemine sahiptir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,9 m3 (2,5 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 94.5 inç 2401 mm
Ağırlık 1436.1 lb 651.4 kg
Yükseklik 45.6 inç 1159 mm
Uzunluk 45.5 inç 1156 mm
Kapasite 2.5 yd³ 1.9 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Arayüz Tipi ISO Ataşman Değiştirici ISO Ataşman Değiştirici

1,9 m3 (2,5 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm