Stüdyo Çekimi

Genel Amaçlı Kovalar - Performans Serisi 1,5 m3 (2,0 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
94.5 inç
2401 mm
Ağırlık
1304.9 lb
591.9 kg
Yükseklik
42.5 inç
1080 mm

Görüntüleme

Genel Amaçlı Performans Serisi kovalar, çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme ve taşıma uygulamalarının yanı sıra tesviye, düzeltme ve boşaltma işlerinde de daha yüksek dolgu faktörü değerleri ve malzeme tutma sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,5 m3 (2,0 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 94.5 inç 2401 mm
Ağırlık 1304.9 lb 591.9 kg
Yükseklik 42.5 inç 1080 mm
Uzunluk 41.3 inç 1049 mm
Kapasite 2 yd³ 1.5 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Arayüz Tipi ISO Ataşman Değiştirici ISO Ataşman Değiştirici

1,5 m3 (2,0 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.