Stüdyo Çekimi

Düz Kar Temizleyiciler 3,66 m (12 ft)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Çalışma Genişliği
144 inç
3658 mm
Ağırlık
2184.8 lb
991 kg
Uzunluk
69.1 inç
1755 mm

Görüntüleme

Benzersiz tasarımı, geçişleri en aza indirip tuz birikmesini azaltarak karı etkili bir şekilde temizler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3,66 m (12 ft)

Çalışma Genişliği 144 inç 3658 mm
Ağırlık 2184.8 lb 991 kg
Uzunluk 69.1 inç 1755 mm
Greyder Bıçağı Yüksekliği 35.7 inç 906 mm
Toplam Yükseklik 38.4 inç 975 mm
Arayüz Tipi Kovalı Toplayıcı Kovalı Toplayıcı
Tetikleme Kenarı Tipi Tetikleme Kenarlı Çelik Tetikleme Kenarlı Çelik
Tetikleme Kenarı Yüksekliği 5.4 inç 137 mm
Tetikleme Kenarı Miktarı 2 2
Toplam Genişlik 150.7 inç 3829 mm

3,66 m (12 ft) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® 289D Kompakt Paletli Yükleyici ve Kar Temizleyici Colorado'da iş başında.

Cat® Kar Temizleyici çalışıyor.

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® 289D Kompakt Paletli Yükleyici ve Kar Temizleyici Colorado'da iş başında.
Cat® Kar Temizleyici çalışıyor.

Cat® Kar Ataşmanları İş Başında

Cat® Kar Temizleyici Ataşmanına Genel Bakış

Cat® Kar Temizleyici Özellikleri

Cat® Kar Ataşmanları İş Başında
Cat® Kar Temizleyici Ataşmanına Genel Bakış
Cat® Kar Temizleyici Özellikleri