Stüdyo Çekimi

Malzeme Elleçleme Kolları 4.203 mm (165 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
29.8 inç
758 mm
Maksimum Yük Değeri
5361.6 lb
2432 kg
Maksimum Yatay Uzanma Değeri
165.7 inç
4208 mm

Görüntüleme

Endüstriyel, inşaat ve tarım uygulamalarında çeşitli malzemeleri ve ekipmanı toplamak, taşımak ve yüklemek amacıyla kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 4.203 mm (165 inç)

Toplam Genişlik 29.8 inç 758 mm
Maksimum Yük Değeri 5361.6 lb 2432 kg
Maksimum Yatay Uzanma Değeri 165.7 inç 4208 mm
Ağırlık 1075.9 lb 488 kg
Toplam Yükseklik 40.8 inç 1035.4 mm
Artırılmış Uzunluk 165.5 inç 4203 mm
Geri Çekildiğinde Uzunluk 102.5 inç 2603 mm
Ayarlama Sayısı 3 3
Ayarlar Arasındaki Uzunluk 31.5 inç 800 mm
Arayüz Tipi ISO Ataşman Değiştirici ISO Ataşman Değiştirici

4.203 mm (165 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.