Stüdyo Çekimi

Kütük ve Kereste Çatallı Taşıyıcılar 2.196 mm (87 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Arayüz Tipi
IT Ataşman Değiştirici
IT Ataşman Değiştirici
Diş Konfigürasyonu
Serbest Kalma ve Dönüş Özellikli
Serbest Kalma ve Dönüş Özellikli
Yükseklik
59.3 inç
1505 mm

Görüntüleme

Kütük ve kereste çatallı taşıyıcılar, mevcut çeşitli boyutları ve seçenekleri ile belirli bir iş için ihtiyacınız olan aletleri sunar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.196 mm (87 inç)

Arayüz Tipi IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici
Diş Konfigürasyonu Serbest Kalma ve Dönüş Özellikli Serbest Kalma ve Dönüş Özellikli
Yükseklik 59.3 inç 1505 mm
Ağırlık 1911.4 lb 867 kg
Genişlik 86.5 inç 2196 mm
Uzunluk 18.5 inç 469 mm

2.196 mm (87 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm