Stüdyo Çekimi

Düz Zemin Kovaları - Performans Serisi 1,8 m3 (2,4 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Dişleri Kaynaklı

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
95.8 inç
2434 mm
Ağırlık
1490.1 lb
675.9 kg
Yükseklik
45.4 inç
1152 mm

Görüntüleme

Performans Serisi Düz Zeminli, Genel Amaçlı Kovalar, geri sürükleme ve tesviye işlerinde daha iyi sonuçlar sağlayan bir uzun düz zemine sahiptir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,8 m3 (2,4 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Dişleri Kaynaklı

Genişlik 95.8 inç 2434 mm
Ağırlık 1490.1 lb 675.9 kg
Yükseklik 45.4 inç 1152 mm
Uzunluk 49.3 inç 1253 mm
Kapasite 2.4 yd³ 1.8 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Tırnak Sayısı 8 8
Arayüz Tipi ISO Ataşman Değiştirici ISO Ataşman Değiştirici

1,8 m3 (2,4 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Dişleri Kaynaklı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.