Stüdyo Çekimi

Toplayıcı Süpürgeler BP25

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
106.3 inç
2700 mm
Süpürme Genişliği
98.4 inç
2500 mm
Fırça Çapı
27.6 inç
700 mm

Görüntüleme

Cat® Toplama Süpürgeleri, çeşitli yüzeylerdeki toprak ve tozları toplar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: BP25

Toplam Genişlik 106.3 inç 2700 mm
Süpürme Genişliği 98.4 inç 2500 mm
Fırça Çapı 27.6 inç 700 mm
Gerekli Hidrolik 3. İşlev 3. İşlev
Yükseklik 51.2 inç 1300 mm
Uzunluk 72 inç 1830 mm
Ağırlık 1433 lb 650 kg
Optimum Hidrolik Basıncı 150-260 bar (2.176-3.771 psi) 150-260 bar (2.176-3.771 psi)
Motor Hacmi 11.9 in³/devir 195 cm³/devir
Maksimum Akışta Fırça Hızı 385 DEV/DK. 385 DEV/DK.
Besleme Haznesi Kapasitesi 0.9 yd³ 0.66 m³
Voltaj 12 V ve 24 V 12 V ve 24 V
Tahrik Yöntemi Doğrudan Tahrik Doğrudan Tahrik
Arayüz Tipi Kanca Grubu Gerektirir Kanca Grubu Gerektirir

BP25 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.