Yükseklik | 37 inç 941 mm |
Genişlik | 63.5 inç 1614 mm |
Ağırlık | 1142 lb 518 kg |
Uzunluk | 16 inç 406 mm |
Arayüz Tipi | IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
İnşaat sahalarında paletli yükleri taşımak, torbalanmış gübre ve tohumları peyzaj ve fidelik sahalarında taşımak içindir.
Yükseklik | 37 inç 941 mm |
Genişlik | 63.5 inç 1614 mm |
Ağırlık | 1142 lb 518 kg |
Uzunluk | 16 inç 406 mm |
Arayüz Tipi | IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm