Stüdyo Çekimi

Paletli Çatallı Taşıyıcılar 1.550 mm (61 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Yükseklik
36.8 inç
935.09 mm
Genişlik
61 inç
1550 mm
Ağırlık
539 lb
244.5 kg

Görüntüleme

İnşaat sahalarında paletli yükleri taşımak, torbalanmış gübre ve tohumları peyzaj ve fidelik sahalarında taşımak içindir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.550 mm (61 inç)

Yükseklik 36.8 inç 935.09 mm
Genişlik 61 inç 1550 mm
Ağırlık 539 lb 244.5 kg
Uzunluk 13.1 inç 332 mm
Diş Aralığı 180-1.320 mm (7-52 inç) merkez hattından merkez hattına 180-1.320 mm (7-52 inç) merkez hattından merkez hattına
Arayüz Tipi IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici

1.550 mm (61 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm