Stüdyo Çekimi

Hafif Malzeme Kovaları - Performans Serisi 3,5 m3 (4,6 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
100.4 inç
2549 mm
Ağırlık
2041.5 lb
926 kg
Yükseklik
58.5 inç
1486 mm

Görüntüleme

Yüksek kapasite, hafif malzemelerin taşınmasında üretkenliği artırır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3,5 m3 (4,6 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 100.4 inç 2549 mm
Ağırlık 2041.5 lb 926 kg
Yükseklik 58.5 inç 1486 mm
Uzunluk 63.1 inç 1602 mm
Kapasite 4.6 yd³ 3.5 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Arayüz Tipi ISO Ataşman Değiştirici ISO Ataşman Değiştirici

3,5 m3 (4,6 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm