Stüdyo Çekimi

Kar Sabanları 3,7 m (12 ft)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
144 inç
3658 mm
Açılı Genişlik
118 inç
2996 mm
Ağırlık
2180.4 lb
989 kg

Görüntüleme

Maksimum etkinlik ve güçle kar küremek için güçlü tasarım.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3,7 m (12 ft)

Genişlik 144 inç 3658 mm
Açılı Genişlik 118 inç 2996 mm
Ağırlık 2180.4 lb 989 kg
Toplam Yükseklik 41.4 inç 1051 mm
Bıçak Yüksekliği 35 inç 888 mm
Uzunluk 54.5 inç 1385 mm
Hidrolik Eğme - Ortanın Solu/Sağı ±35 Derece ±35 Derece
Serbest Hareket ±5 Derece ±5 Derece
Arayüz Tipi IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici
Tetikleme Kenarı Tipi Çelik Çelik
Tetikleme Kenarı Yüksekliği 7.6 inç 194 mm
Tetikleme Kenarı Miktarı 2 2

3,7 m (12 ft) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® Kar Temizleme Ataşmanları Birlikte Mücadelede Ediyor