Stüdyo Çekimi

Hafif Malzeme Kovaları - Performans Serisi 3,5 m3 (4,6 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
100.4 inç
2549 mm
Ağırlık
2017.2 lb
915 kg
Yükseklik
58.5 inç
1486 mm

Görüntüleme

Yüksek kapasite, hafif malzemelerin taşınmasında üretkenliği artırır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3,5 m3 (4,6 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 100.4 inç 2549 mm
Ağırlık 2017.2 lb 915 kg
Yükseklik 58.5 inç 1486 mm
Uzunluk 64.8 inç 1647 mm
Kapasite 4.6 yd³ 3.5 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Arayüz Tipi IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici

3,5 m3 (4,6 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.