Genişlik | 106.2 inç 2697 mm |
Ağırlık | 2963 lb 1344 kg |
Toplam Yükseklik | 65.1 inç 1653 mm |
Toplam Uzunluk | 47.3 inç 1202 mm |
Diş Aralığı | 13.8 inç 350 mm |
Çatal Dişi Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
Diş Sayısı | 8 8 |
Arayüz Tipi | Fusion™ Fusion™ |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Yükleyici Tırmıklar arazi temizleme uygulamalarında yerdeki kökleri çıkarmak ve dalları, kütükleri veya kökleri yığmak için tasarlanmıştır.
Genişlik | 106.2 inç 2697 mm |
Ağırlık | 2963 lb 1344 kg |
Toplam Yükseklik | 65.1 inç 1653 mm |
Toplam Uzunluk | 47.3 inç 1202 mm |
Diş Aralığı | 13.8 inç 350 mm |
Çatal Dişi Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
Diş Sayısı | 8 8 |
Arayüz Tipi | Fusion™ Fusion™ |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm