Genişlik | 94.5 inç 2401 mm |
Ağırlık | 1451.1 lb 658.2 kg |
Yükseklik | 45.7 inç 1161 mm |
Uzunluk | 46.1 inç 1171 mm |
Kapasite | 2.4 yd³ 1.8 m³ |
Taban Kenarı Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
Kesici Kenar Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genel Amaçlı Performans Serisi kovalar, çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme ve taşıma uygulamalarının yanı sıra tesviye, düzeltme ve boşaltma işlerinde de daha yüksek dolgu faktörü değerleri ve malzeme tutma sağlar.
Genişlik | 94.5 inç 2401 mm |
Ağırlık | 1451.1 lb 658.2 kg |
Yükseklik | 45.7 inç 1161 mm |
Uzunluk | 46.1 inç 1171 mm |
Kapasite | 2.4 yd³ 1.8 m³ |
Taban Kenarı Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
Kesici Kenar Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm