Studiobilder

Materialhanteringsarmar 4 203 mm (165 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Total bredd
29.8 tum
758 millimeter
Angiven maxlast
5361.6 lb
2432 kg
Maximal horisontell räckvidd
165.7 tum
4208 millimeter

Översikt

Används inom industri, bygg och jordbruk för hämtning, transport och lastning av en mängd olika material och utrustning.

Produktspecifikation för 4 203 mm (165 tum)

Total bredd 29.8 tum 758 millimeter
Angiven maxlast 5361.6 lb 2432 kg
Maximal horisontell räckvidd 165.7 tum 4208 millimeter
Vikt 1075.9 lb 488 kg
Total höjd 40.8 tum 1035.4 millimeter
Längd, utskjuten 165.5 tum 4203 millimeter
Längd, indragen 102.5 tum 2603 millimeter
Antal justeringar 3 3
Längd mellan justeringar 31.5 tum 800 millimeter
Typ av gränssnitt ISO-koppling ISO-koppling

Jämför 4 203 mm (165 tum) med produkter som ofta jämförs.